SILVYN® K-EM 54 GY
Đầu chụp dây; Kích thước danh nghĩa: 54.5; Chất đàn hồi nhiệt dẻo;

SILVYN® K-EM 54 GY
Đầu chụp dây; Kích thước danh nghĩa: 54.5; Chất đàn hồi nhiệt dẻo;
SILVYN® K-EM 54 GY

SILVYN® K-EM 54 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Easy to assemble, High temperature resistance, Cable damage can be prevented, Additional sealing
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Intersection or end sleeve
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | tiếp tục |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.022 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Phạm vi kẹp tối đa | 47 |
| Kích thước danh nghĩa | 54.5 |
| Chiều dài tổng cộng | 53 |
| Chất liệu thân máy | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | TPE |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 10 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 150 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® K-EM
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Imp clamping range min | Phạm vi kẹp tối thiểu | Imp clamping range max | Phạm vi kẹp tối đa | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500200 | 10 | 1 | 8 | 50.000 | ||
| 65500205 | 10 | 1 | 8 | 50.000 | ||
| 65500210 | 13 | 1 | 10 | 50.000 | ||
| 65500215 | 13 | 1 | 10 | 50.000 | ||
| 65500220 | 15.8 | 4 | 12 | 50.000 | ||
| 65500225 | 15.8 | 4 | 12 | 50.000 | ||
| 65500230 | 21.2 | 6 | 16.5 | 50.000 | ||
| 65500235 | 21.2 | 6 | 16.5 | 50.000 | ||
| 65500240 | 28.5 | 6 | 23 | 25.000 | ||
| 65500245 | 28.5 | 6 | 23 | 25.000 | ||
| 65500250 | 34.5 | 6 | 29 | 25.000 | ||
| 65500255 | 34.5 | 6 | 29 | 25.000 | ||
| 65500260 | 42.5 | 10 | 37 | 25.000 | ||
| 65500265 | 42.5 | 10 | 37 | 25.000 | ||
| 65500270 | 54.5 | 10 | 47 | 10.000 | ||
| 65500275 | 54.5 | 10 | 47 | 10.000 |