An toàn và hiệu quả
SKINTOP® ra mắt thị trường năm 1978 dưới dạng một đầu nối cáp mang tính cách mạng: chỉ cần luồn cáp vào, vặn chặt và hoàn tất! Ngày nay, dòng sản phẩm đầu nối cáp SKINTOP® phong phú đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu ứng dụng và mang lại những lợi thế vô song.
Khám phá SKINTOP®!
Sở hữu sản phẩm chính hãng ngay bây giờ
Tự mình trải nghiệm chất lượng đã được kiểm chứng của SKINTOP®
- Giảm căng tối ưu nhờ dải kẹp cực rộng, giúp cố định và căn giữa cáp, đồng thời ngăn không cho cáp bị tuột ra, ngay cả khi có chuyển động mạnh trong ứng dụng
- Bảo vệ rung động vĩnh viễn: Được kiểm tra chuyên sâu trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.
- Kín khít tối đa chống lại các tác động môi trường như bụi, bẩn và nước.
- Kết nối an toàn: cáp được cố định, căn giữa và bịt kín khí
- Lắp đặt đầu nối cáp SKINTOP® cực kỳ đơn giản
- Khả năng chống chịu cao với dầu, tia UV và ozone
Nhiệt độ về cơ bản sẽ xác định các đặc tính hiện tại của vật liệu. Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng các phạm vi nhiệt độ được chỉ định phải được tuân thủ. Đừng để bị bất ngờ
Ở nhiệt độ cực thấp xuống tới -70 °C, bạn có thể tin tưởng vào các loại đầu nối cáp LAPP chịu lạnh như SKINTOP® COLD. Đối với nhiệt độ khắc nghiệt lên tới +200 °C, chúng tôi khuyên dùng SKINDICHT® SHV-M FKM.
Nhiệt độ về cơ bản sẽ xác định các đặc tính hiện tại của vật liệu. Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng các phạm vi nhiệt độ được chỉ định phải được tuân thủ. Đừng để bị bất ngờ
Nếu cáp hoặc dây điện được sử dụng trong các bộ phận máy chuyển động, phải tuân thủ bán kính uốn cong tối thiểu của sản phẩm.
Tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng, đầu nối cáp có thể tiếp xúc với các chất có thể ăn mòn vật liệu đầu nối cáp.
Theo bạn, khả năng kháng loại nào là hợp lý?
1. Muối
- Thử nghiệm phun muối theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 9227 kiểm tra khả năng chống ăn mòn của sản phẩm. Sau một khoảng thời gian xác định, vật liệu được kiểm tra và đánh giá. Đầu nối cáp bằng đồng thau mạ niken đã vượt qua thử nghiệm phun muối có khả năng chống nước biển. Đầu nối cáp bằng thép không gỉ V4A cũng có khả năng chống nước biển và không bị ăn mòn.
2. Dầu
- Các tiêu chuẩn Châu Âu DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 quy định các thử nghiệm về khả năng kháng dầu.
- Các vòng đệm CR-NBR được sử dụng trong các sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi như SKINTOP® ST-M và SKINTOP® MS-M, chẳng hạn, không chỉ có khả năng chống tia UV và ôzôn rất tốt mà còn có khả năng kháng dầu tăng cường.
3. Axit và kiềm
- LAPP cũng cung cấp các đầu nối cáp phù hợp để tiếp xúc với axit và kiềm. Các phiên bản bằng thép không gỉ với vòng đệm FKM thường là giải pháp lý tưởng ở đây.
Đầu nối cáp có đặc tính chống cháy là yếu tố thiết yếu tuyệt đối để đảm bảo an toàn ở những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, đầu nối cáp có thành phần không chứa halogen và chống cháy cao phù hợp cho các khu vực có nguy cơ cháy. Trong trường hợp hỏa hoạn, chúng làm giảm nguy cơ lan truyền ngọn lửa, mật độ khói cao và khói độc.
Đặc biệt trong các phương tiện đường sắt, khả năng chống cháy của tất cả các bộ phận được lắp đặt đều được kiểm tra nghiêm ngặt. EN 45545-2 chứa các yêu cầu kỹ thuật cho các thành phần này.
UL 94, một phương pháp thử nghiệm khả năng dễ cháy của nhựa, phân loại nhựa thành các cấp độ dễ cháy và thường được yêu cầu khi sử dụng các đầu nối cáp nhựa.
Bề mặt và đường viền nhẵn không có góc và cạnh ngăn ngừa tích tụ cặn như chất lỏng và vi sinh vật trên đầu nối cáp, và có nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm trong nhà máy chế biến. Vì tất cả các nhà máy chế biến thực phẩm đều được làm sạch thường xuyên bằng nước nóng hoặc hơi nước hoặc bằng cách tạo bọt, và các chất khử trùng mạnh được sử dụng, nên sự phù hợp tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp thực phẩm chỉ đạt được với các đầu nối cáp bằng thép không gỉ.
- Vui lòng đảm bảo chứng nhận theo tiêu chuẩn EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) nếu đầu nối cáp được sử dụng trong các khu vực quan trọng về vệ sinh.
- Tổ chức Vệ sinh Quốc gia (NSF) quy định tiêu chuẩn NSF/ANSI 169 - 2016 cho các vật liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm ở Hoa Kỳ.
- Ecolab Inc. là nhà sản xuất chất tẩy rửa và chất khử trùng cho ngành dịch vụ ăn uống, thực phẩm và nông nghiệp. Chứng nhận Ecolab được công nhận trên toàn thế giới. Các đầu nối cáp được chứng nhận Ecolab có khả năng chống lại các chất khử trùng và chất tẩy rửa của Ecolab.
Khí dễ cháy có thể hình thành trong các nhà máy hóa chất hoặc trạm xăng, ví dụ trong quá trình sản xuất và chiết rót nhiên liệu. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa cũng phải được thực hiện trong sản xuất đường và bột mì để ngăn ngừa bụi nổ. Để loại trừ bất kỳ nguồn đánh lửa nào, các đặc tính của tất cả vật liệu xây dựng được sử dụng trong môi trường đặc biệt này phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thiết lập để ngăn ngừa tai nạn.
ATEX là viết tắt của "ATmosphères Explosibles". Các ống nối cáp LAPP có hậu tố "ATEX" đáp ứng các yêu cầu bảo vệ chống cháy nổ của DIN EN IEC 60079-0 và DIN EN IEC 60079-7 và do đó phù hợp để sử dụng trong môi trường có khả năng cháy nổ (loại bảo vệ đánh lửa "tăng cường an toàn" ("e")).