Tất cả từ một nguồn duy nhất
LAPP cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần cho nguồn điện và dữ liệu chất lượng cao với tư cách là một nhà cung cấp hệ thống đáng tin cậy.

Một người liên hệ
Các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển các giải pháp riêng lẻ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sẵn sàng trên toàn thế giới
Chúng tôi phục vụ quý khách hàng trên toàn thế giới. Điều này giúp chúng tôi hỗ trợ dự án của bạn một cách tối ưu – đúng thời hạn và bằng kiến thức chuyên sâu về điều kiện địa phương.

Vận hành xuất sắc
Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi đảm bảo mang lại sự linh hoạt tối ưu để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

- ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
- ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Tiêu chuẩn: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854
Đồng
- NYY
- (N)YY
- N2XH
- N2XY
- NYCWY
- RV-k / RZ1-k
- XLPE/PVC/SWA/LSZH
- XLPE/PVC/SWA/PVC
Nhôm
- NAYY
- (N)AYY
- NAYCWY
- RV-Al
- XZ1-k
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE 0276-603
Đồng
- N2XS(F)2Y
- N2XS(FL)2Y
- (N)2XS(F)2Y
- (N)2XS(FL)2Y
- XLPE/PVC/SWA/LSZH
- XLPE/PVC/SWA/PVC
Nhôm
- NA2XS(F)2Y
- NA2XS(FL)2Y
- (N)A2XS(F)2Y
- (N)A2XS(FL)2Y
Tiêu chuẩn: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
- ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
- ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
- ETHERLINE® Robust S / FTP Cat. 7
- HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
- HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)B2Y
- HITRONIC® HVW A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
Tiêu chuẩn: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
- EPIC® DATA RJ45
- EPIC® DATA M12-RJ45
- EPIC® DATA M12X
- EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
- EPIC® H-Q
- EPIC® H-BE
- EPIC® H-A
- EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
- EPIC® SOLAR 4 GEN2 Contacts
- EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter
- EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
- SKINTOP® SOLAR
- SKINTOP® SOLAR Plus
- FLEXIMARK® thép không gỉ FCC
- Nhãn cáp FLEXIMARK® PUR
- SILVYN® RILL PA 6
Các tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho nhà sản xuất, đơn vị lắp đặt và thanh tra để đảm bảo dữ liệu và điện năng truyền tải an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy, ví dụ bằng cách đảm bảo cáp và đường dây điện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Các giải pháp kết nối từ LAPP tuân thủ các tiêu chuẩn này. Tổng quan về các tiêu chuẩn chính.
VDE (Hiệp hội Công nghệ Điện, Điện tử & Thông tin)
IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế)
BS (Tiêu chuẩn Anh)
LAPP phát triển các loại cáp và linh kiện chất lượng cao để đáp ứng những thách thức luôn thay đổi liên quan đến cơ sở hạ tầng hiện đại. Nền tảng cho điều này, trong số những yếu tố khác, là một kết nối cáp quang đáng tin cậy. Các yếu tố sau đây là rất quan trọng cho điều này: truyền tải dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy với khối lượng lớn trong các đường truyền không có kim loại, không bị nhiễu và chống nghe lén. Đồng thời, sợi quang, cáp và linh kiện phải có chất lượng cao nhất để đảm bảo hoạt động không gặp sự cố. Điều này bao gồm việc sử dụng các giải pháp không halogen, ít khói và chống cháy với khả năng chống cháy tối ưu cho cả cáp dữ liệu và cáp điện. Tiềm năng an toàn có thể được tăng lên bằng cách sử dụng cáp có cách điện bổ sung hoặc tính toàn vẹn chức năng.
Thương hiệu hàng đầu thế giới về các giải pháp kết nối tự coi mình có trách nhiệm trong việc đảm bảo công nghệ được triển khai nhanh chóng và có sẵn một cách đáng tin cậy.
Sản phẩm chất lượng cao và dễ lắp đặt là những yếu tố then chốt khi đưa ra lựa chọn. Nếu một sợi cáp trở nên giòn hoặc trục trặc, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sợi cáp khác từ cùng một cuộn. Vì việc lắp đặt và tháo dỡ mới có thể rất tốn kém, nên việc đầu tư vào vật liệu bền và chất lượng cao là xứng đáng về lâu dài.
Nhu cầu ngày càng tăng về hiệu suất năng lượng và dữ liệu trong thế giới kết nối mạng cũng đòi hỏi các loại cáp và linh kiện mạnh mẽ hơn. Cơ sở hạ tầng phải đáp ứng được những phát triển này. Do đó, trọng tâm là dung lượng lớn hơn cho cáp điện và cáp dữ liệu, đáp ứng nhu cầu tăng cao về hiệu suất năng lượng và dữ liệu trong các công ty, chẳng hạn. Các tác vụ ngày càng phức tạp và mở rộng cũng dẫn đến dung lượng dữ liệu lớn hơn và do đó là cơ sở hạ tầng dữ liệu và điện mạnh hơn. Để có độ tin cậy tốt nhất có thể, khả năng chống chịu thời tiết vượt trội với nhiệt, gió và sương giá và bảo vệ chống lại loài gặm nhấm cũng được khuyến nghị.
Chúng tôi có một danh mục sản phẩm đa dạng, đảm bảo cung cấp cho bạn các giải pháp hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất – tất cả đều dựa trên hàng thập kỷ kinh nghiệm sản xuất và dự án của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nỗ lực đạt được độ bền, độ chắc chắn và tính linh hoạt cao nhất có thể là động lực thúc đẩy chúng tôi. Nhờ các vật liệu vỏ bọc đặc biệt, các giải pháp của LAPP không chỉ chống cháy và không chứa halogen mà còn chống chịu được ozone và tia UV. Cáp và đầu nối của chúng tôi cũng có thể chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, gió và sương giá, khiến chúng trở nên hoàn hảo để sử dụng trong các công trình lắp đặt ngoài trời của bạn.
Sự truyền năng lượng và điện trở cao làm nóng cáp và đầu nối, và sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh do nhiệt trong quá trình vận hành khiến cáp và đầu nối trở nên giòn. Trong sự hợp tác chặt chẽ với người dùng, TÜV và viện phê duyệt UL của Bắc Mỹ, một số lượng lớn các thử nghiệm và kiểm tra hiệu suất đã được thực hiện với cáp ÖLFLEX® và tuyến cáp SKINTOP® của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của mình. Các sản phẩm của chúng tôi phù hợp để sử dụng trên toàn thế giới và tất nhiên, tuân thủ RoHS.
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn? Chúng ta có thể cùng nhau phát triển các giải pháp riêng lẻ, tùy chỉnh cho bạn. Các chuyên gia của chúng tôi rất sẵn lòng hướng dẫn bạn.
Nhân tiện: kiến thức chuyên môn không chỉ cần thiết khi lựa chọn các linh kiện được sử dụng mà còn để lắp ráp và sử dụng các linh kiện một cách chính xác. Chúng tôi cũng rất sẵn lòng hỗ trợ bạn tại chỗ.
Mọi thứ từ một nguồn duy nhất. Với chúng tôi là đối tác của bạn từ ý tưởng đến hiện thực hóa. Đội ngũ kinh doanh dự án của chúng tôi sẽ rất vui lòng tư vấn cho bạn về việc lập kế hoạch và thực hiện dự án của bạn.