Người máy: chuyển động chính xác

Giải pháp kết nối cho rô bốt từ LAPP

Robot ngày nay có thể được nhìn thấy làm việc cùng với những đồng nghiệp là con người trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, thường đảm nhận những công việc quá khó, quá nguy hiểm hoặc gây rủi ro sức khỏe cho con người. Chúng có thể được nhìn thấy nâng vật nặng, phun sơn chính xác vào từng ngóc ngách nhỏ và lặp lại các bước sản xuất tương tự hàng triệu lần với độ chính xác tuyệt đối. Khi mọi người nghĩ về robot ngày nay, họ vẫn thường nghĩ đến những robot lớn làm việc sau hàng rào trong các nhà máy sản xuất ô tô. Nhưng robot của tương lai sẽ nhỏ hơn, nhẹ hơn và linh hoạt hơn. Chúng sẽ là một phần của mạng lưới sản xuất không giới hạn được liên kết bởi các kết nối dữ liệu nhanh chóng trong suốt Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, làm việc cùng với đồng nghiệp là con người. Điều này có nghĩa là các yêu cầu về một số thành phần robot cũng đang thay đổi, trên hết là hệ thống cáp.

Đến các sản phẩm
Cáp và dây dẫn cần đáp ứng những yêu cầu đặc biệt nào trong lĩnh vực robot?

Máy móc công nghiệp ngày càng được kỳ vọng sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn, xử lý nhiều dữ liệu hơn và hoạt động liên tục. Mặc dù chúng hoạt động trong một số môi trường rất khắc nghiệt, các kết nối của chúng cần phải bền bỉ và đáng tin cậy để đáp ứng các yêu cầu hiện đại. Dải sản phẩm cáp, phụ kiện cáp, đầu nối công nghiệp và đầu nối cáp đa dạng của LAPP đã được phát triển để mang lại hiệu suất cao, sự mạnh mẽ và linh hoạt cần thiết trong các môi trường công nghiệp phức tạp. Chúng không chỉ chịu được những áp lực của môi trường khắc nghiệt mà còn tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình áp dụng trong toàn nhà máy.

Cáp và dây điện dùng cho máy móc và hệ thống từ LAPP đáp ứng đáng tin cậy các yêu cầu của kỹ sư cơ khí và nhà thiết kế, chẳng hạn như chịu được sự dao động nhiệt độ, hóa chất ăn mòn, nhiễu EMI và RFI, uốn cong và tải cơ học cực lớn, và thậm chí một số quy trình liên kết chia sẻ một trung tâm điều khiển chung. Điều này có nghĩa là chúng có thể cung cấp năng lượng và dữ liệu đến và đi từ máy móc của họ thông qua các loại cáp và đầu nối đáng tin cậy, bền bỉ.

Yêu cầu đối với giải pháp cáp trong ứng dụng robot:

  • Chuyển động uốn cong và xoay cực độ
  • Mức độ linh hoạt, ổn định và độ bền cao nhất
  • Không gian hạn chế cho hệ thống cáp
  • Lắp ráp riêng lẻ
  • Giao hàng nhanh các phụ tùng thay thế quan trọng
  • Hệ thống cáp linh hoạt – mỗi loại robot có các chuỗi chuyển động khác nhau
  • Nguy hiểm: Hỏng hóc dù chỉ một bộ phận cũng có thể khiến toàn bộ dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, gây thiệt hại lên tới hàng triệu.

Bạn cần lưu ý những gì khi lựa chọn sản phẩm?

Mỗi loại robot thực hiện các chuỗi chuyển động khác nhau và được cấu tạo theo một cách khác nhau, điều đó cũng có nghĩa là các hệ thống cáp phải đối mặt với đủ loại thách thức. Về các ứng dụng đặc biệt thách thức, thường xuyên được yêu cầu, các sản phẩm có sẵn thường không thể cung cấp giải pháp hoàn hảo. Ví dụ, một trong những loại cáp robot đặc biệt của chúng tôi được chứng nhận cho hơn 15 triệu chu kỳ và, với 720°/m, cho phép hai vòng quay quanh trục của nó trên mỗi mét. Cùng với chuyên gia robot LAPP Muller, LAPP đã hoạt động tích cực và thành công trong lĩnh vực robot trong hơn ba thập kỷ và sản xuất cáp điều khiển và dữ liệu, cáp đặc biệt và các bộ phận lắp ráp tương ứng.

Tại sao nên sử dụng các sản phẩm của LAPP trong lĩnh vực robot?

Bộ phận Robot tại LAPP đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng được đáp ứng một cách tốt nhất có thể. Bộ phận này đảm nhận việc phát triển các giải pháp riêng lẻ thường tốn nhiều thời gian, có thể liên quan đến việc tư vấn chuyên sâu khi hợp tác với khách hàng. Nếu các yêu cầu của khách hàng không thể được đáp ứng bằng một sản phẩm từ dòng sản phẩm tiêu chuẩn, bộ phận này sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng và phát triển các giải pháp đặc biệt. Các loại cáp đặc biệt "độc đáo" như vậy cũng được cung cấp với số lượng nhỏ. Để đảm bảo rằng các yêu cầu này có thể được đáp ứng, LAPP thực hiện các thử nghiệm trong một trong những cơ sở thử nghiệm cáp tiên tiến nhất thế giới. Tại đây, có thể mô phỏng tất cả các loại trình tự chuyển động và xác định tuổi thọ của cáp.

LAPP có thể tận dụng kinh nghiệm sâu rộng hơn 50 năm phát triển và sản xuất, và đã xây dựng dựa trên nền tảng này để phát triển nhiều đổi mới và đạt được chất lượng sản xuất cũng như độ tin cậy cao.

Không tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn? Cùng nhau, chúng ta có thể phát triển các giải pháp riêng lẻ, được tùy chỉnh cho bạn. Các chuyên gia của chúng tôi rất sẵn lòng hướng dẫn bạn.

Đến các sản phẩm