SILVYN® K-EM 16 BK
End sleeve; Nominal size: 15.8; Thermoplastic elastomers;

SILVYN® K-EM 16 BK
End sleeve; Nominal size: 15.8; Thermoplastic elastomers;
SILVYN® K-EM 16 BK

SILVYN® K-EM 16 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Easy to assemble, High temperature resistance, Cable damage can be prevented, Additional sealing
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Intersection or end sleeve
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | push on |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Max. clamping range | 12 |
| Nominal size | 15.8 |
| Total length | 36 |
| Material body | Thermoplastic elastomers |
| EMC screening |
|
| Material body shortname | TPE |
| Min. clamping range | 4 |
| Bending protection |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Short term temperature max. | 150 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® K-EM
| Article number | Nominal size | Imp clamping range min | Min. clamping range | Delivery Unit | Imp clamping range max | Max. clamping range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500200 | 10 | 1 | 50.000 | 8 | ||
| 65500205 | 10 | 1 | 50.000 | 8 | ||
| 65500210 | 13 | 1 | 50.000 | 10 | ||
| 65500215 | 13 | 1 | 50.000 | 10 | ||
| 65500220 | 15.8 | 4 | 50.000 | 12 | ||
| 65500225 | 15.8 | 4 | 50.000 | 12 | ||
| 65500230 | 21.2 | 6 | 50.000 | 16.5 | ||
| 65500235 | 21.2 | 6 | 50.000 | 16.5 | ||
| 65500240 | 28.5 | 6 | 25.000 | 23 | ||
| 65500245 | 28.5 | 6 | 25.000 | 23 | ||
| 65500250 | 34.5 | 6 | 25.000 | 29 | ||
| 65500255 | 34.5 | 6 | 25.000 | 29 | ||
| 65500260 | 42.5 | 10 | 25.000 | 37 | ||
| 65500265 | 42.5 | 10 | 25.000 | 37 | ||
| 65500270 | 54.5 | 10 | 10.000 | 47 | ||
| 65500275 | 54.5 | 10 | 10.000 | 47 |