Chỉ những linh kiện phù hợp mới mang lại sự hài lòng lâu dài
Để đảm bảo rằng giao tiếp Ethernet trong hệ thống của bạn hoạt động vĩnh viễn và dữ liệu có thể được trao đổi mà không gặp lỗi trong thời gian dài, bạn nên tin tưởng vào loại cáp hoặc đầu nối phù hợp ngay từ đầu. Đây là cách duy nhất để ngăn ngừa các sự cố, thời gian ngừng hoạt động và các vấn đề về chất lượng.
Bạn đang tìm kiếm cáp và đầu nối có thể lắp ráp tại chỗ cho mạng của mình và muốn dễ dàng duyệt qua danh mục sản phẩm khổng lồ của chúng tôi? Vậy thì tốt nhất bạn nên sử dụng công cụ tìm sản phẩm Industrial Ethernet. Đây là một công cụ tìm sản phẩm giúp bạn chọn các loại cáp được bán theo mét tốt nhất cũng như đầu nối tương thích.
Dù là cho các ứng dụng Industrial Ethernet hay hệ thống cáp tòa nhà có cấu trúc: Hãy tìm những sản phẩm phù hợp để bạn hài lòng lâu dài!
Các tùy chọn bộ lọc cáp
Chọn các đặc tính truyền dẫn mong muốn:
- Cat.5 lên tới 100 Mbit/s trong dải tần số lên tới 100 MHz
- Cat.5e lên tới 1000 Mbit/s trong dải tần số lên tới 100 MHz
- Cat.6 lên tới 1000 Mbit/s trong dải tần số lên tới 250 MHz
- Cat.6A lên tới 10 Gbit/s trong dải tần số lên tới 500 MHz
- Cat.7 lên tới 10 Gbit/s trong dải tần số lên tới 600 MHz
Chọn giao thức được sử dụng để giao tiếp trong mạng và cách sử dụng cáp:
- EtherNet/IP, EtherCat Để lắp đặt cố định Để lắp đặt linh hoạt, tức là để di chuyển không thường xuyên, không chủ động Để sử dụng linh hoạt, uốn cong liên tục trong các bộ phận máy chuyển động và trong chuỗi cáp
- PROFINET Loại A, để lắp đặt cố định Loại B, để lắp đặt linh hoạt Loại C, cho các ứng dụng đặc biệt, ví dụ: sử dụng trong xích cáp hoặc sử dụng với tải xoắn Loại R, cho các ứng dụng robot
Tùy thuộc vào thông tin đã cung cấp trước đó, hãy chọn vỏ bọc ngoài của cáp phù hợp với vị trí sử dụng trong tương lai:
- Vật liệu không halogen, chống cháy
- PE
- PUR
- PVC
- TPE
Chọn giữa đầu nối RJ45 để sử dụng được bảo vệ trong tủ điều khiển và đầu nối M12 cho các điều kiện khắc nghiệt tại hiện trường với cấp bảo vệ IP 65/67:
- RJ45, 8 chân cho các ứng dụng lên đến 100 Mbit/s hoặc 10 Gbit/s
- M12 mã D, 4 chân cho các ứng dụng lên đến 100 Mbit/s
- M12 mã X, 8 chân cho các ứng dụng lên đến 10 Gbit/s
Tùy thuộc vào đầu nối đã chọn trước đó, bạn có thể chọn biến thể đầu nối chính xác, ví dụ:
- Đầu ra cáp thẳng/góc
- Có đệm cáp
- Để lắp ráp bảng mạch in
- Để gắn tường

Lọc sản phẩm chuyên sâu
Chỉ cần sử dụng một vài bộ lọc để thu hẹp kết quả tìm kiếm sản phẩm, giúp bạn tìm thấy các giải pháp kết nối phù hợp dễ dàng hơn đáng kể.

Đảm bảo khả năng tương thích của sản phẩm
Sau khi đã chọn được cáp, bạn có thể chọn các đầu nối hoàn toàn tương thích.

Bảng báo giá không ràng buộc
Gửi cấu hình của bạn và bạn sẽ nhận được thông tin về giá và thời gian giao hàng ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua Cửa hàng Trực tuyến bằng cách sử dụng các mã số mặt hàng hiển thị.
Rút ngắn thời gian lắp ráp? Chọn cáp FC!
Các loại và hạng mục theo tiêu chuẩn ISO/IEC 11801-1