Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt tiếp tục
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Phạm vi kẹp tối đa 29
Kích thước danh nghĩa 34.5
Chiều dài tổng cộng 44
Chất liệu thân máy Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt TPE
Phạm vi kẹp tối thiểu 6
Có tính năng chống uốn Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống tia UV Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 150
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® K-EM
Article number Kích thước danh nghĩa Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Đơn vị giao hàng
65500200 10 1 8 50.000
65500205 10 1 8 50.000
65500210 13 1 10 50.000
65500215 13 1 10 50.000
65500220 15.8 4 12 50.000
65500225 15.8 4 12 50.000
65500230 21.2 6 16.5 50.000
65500235 21.2 6 16.5 50.000
65500240 28.5 6 23 25.000
65500245 28.5 6 23 25.000
65500250 34.5 6 29 25.000
65500255 34.5 6 29 25.000
65500260 42.5 10 37 25.000
65500265 42.5 10 37 25.000
65500270 54.5 10 47 10.000
65500275 54.5 10 47 10.000