Số hóa cho các trung tâm dữ liệu hiện đại

Giải pháp toàn diện và quản lý dự án cho các trung tâm dữ liệu

Mang số hóa vào thực tiễn với các giải pháp từ LAPP

Lượng dữ liệu kỹ thuật số được tạo ra trên toàn thế giới đang tăng lên theo từng năm. Ví dụ, vào năm 2015, tổng số máy chủ toàn cầu là khoảng 58,8 triệu đơn vị. Đến năm 2022, con số này đã tăng lên khoảng 85,6 triệu. Các trung tâm dữ liệu đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển này, là xương sống cho việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật số với độ sẵn sàng cao. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào để truyền tải nhanh chóng và đáng tin cậy khối lượng dữ liệu khổng lồ trong các trung tâm dữ liệu ngày càng phức tạp – cũng như làm thế nào để đảm bảo cơ sở hạ tầng năng lượng giữa các thành phần riêng lẻ của trung tâm dữ liệu. Là một nhà cung cấp hệ thống có uy tín, LAPP có thể cung cấp các giải pháp toàn diện, hiệu suất cao từ một nguồn duy nhất cho các yêu cầu ngày càng tăng do số hóa – từ lập kế hoạch đến lựa chọn sản phẩm và giao hàng đúng lúc trực tiếp đến công trường.

Tải xuống tổng quan sản phẩm ngay

Tất cả từ một nguồn duy nhất

Là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cải tiến và chất lượng cao, LAPP mang đến cho bạn những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cao nhất.

Một số liên lạc

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để phát triển các giải pháp riêng biệt, phù hợp với nhu cầu của quý vị.

Sẵn sàng trên toàn thế giới

Chúng tôi phục vụ quý khách hàng trên toàn thế giới. Điều này giúp chúng tôi hỗ trợ dự án của bạn một cách tối ưu – đúng thời hạn và bằng kiến thức chuyên sâu về điều kiện địa phương.

Vận hành xuất sắc

Các giải pháp sáng tạo của chúng tôi đảm bảo mang lại sự linh hoạt tối ưu để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Sản phẩm dành cho trung tâm dữ liệu

Danh sách sản phẩm

Tìm các giải pháp phù hợp cho dự án của bạn trong danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi dành cho các trung tâm dữ liệu hiệu suất cao và đáng tin cậy, đồng thời khám phá những khả năng rộng lớn với LAPP với tư cách là đối tác của bạn.

Tải xuống tổng quan sản phẩm ngay

Liên hệ

Đội ngũ kinh doanh dự án của chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn những lời khuyên chuyên môn về việc lập kế hoạch và triển khai hệ thống cáp trung tâm dữ liệu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được những kết nối tốt nhất trong tương lai.

Liên hệ ngay

Đồng

  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • RV-k
  • XLPE/SWA/LSZH
  • CU Rope

Tiêu chuẩn: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

Đồng

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/AWA/LSZH
  • XLPE/PVC/AWA/PVC

Nhôm

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Tiêu chuẩn: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Tiêu chuẩn: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / Hệ thống mô-đun
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • BS 50288-7 RE-2X(St)H
  • BS 50288-7 RE-2X(St)H PIMF
  • ÖLFLEX® Classic 110 CH
  • ÖLFLEX® 127 HSLH
  • NHXMH
  • KNX
  • DALI
  • LiH(St)H FE180/E90
  • JE-H(St)H FE180/E90
  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7 Z-R

Tiêu chuẩn: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

Để an toàn: Các quy tắc và tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho nhà sản xuất, đơn vị lắp đặt và thanh tra để đảm bảo dữ liệu và điện năng truyền tải an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy, ví dụ bằng cách đảm bảo cáp và đường dây điện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Các giải pháp kết nối từ LAPP tuân thủ các tiêu chuẩn này. Tổng quan về các tiêu chuẩn chính.

VDE (Hiệp hội Công nghệ Điện, Điện tử & Thông tin)

VDE (Hiệp hội Công nghệ Điện, Điện tử & Thông tin) VDE là một hiệp hội của Đức chuyên phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn cho các sản phẩm điện và điện tử. Các tiêu chuẩn VDE bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm an toàn, hiệu suất và lắp đặt cáp và đường dây điện cho kết nối nguồn và dữ liệu.

IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế)

Ủy ban phi lợi nhuận toàn cầu này hoạt động ở hơn 170 quốc gia và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ liên quan – với mục đích đảm bảo an toàn, hiệu quả, độ tin cậy và khả năng tương tác của các thiết bị điện trong trung tâm dữ liệu, chẳng hạn.

BS (Tiêu chuẩn Anh)

Cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc gia của Vương quốc Anh là cơ quan đầu tiên trên thế giới thuộc loại hình này. Các tiêu chuẩn của họ bao gồm các hướng dẫn cho nhiều khía cạnh khác nhau của công nghệ kết nối, tương tự như tiêu chuẩn IEC, nhưng cũng có thể chứa các yêu cầu cụ thể cho thị trường Anh.

LAPP phát triển cáp và các thành phần chất lượng cao cho những thách thức ngày càng tăng liên quan đến số hóa, ví dụ. Các trung tâm dữ liệu đặc biệt phức tạp yêu cầu truyền tải nhanh chóng và đáng tin cậy trong các loại cáp không có kim loại, không nhiễu và chống nghe lén. Đồng thời, sợi quang, cáp và các thành phần phải có chất lượng cao nhất để đảm bảo vận hành không gặp sự cố. Điều này bao gồm việc sử dụng cáp không halogen, ít khói và chống cháy. Các điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn tối đa về bảo vệ tòa nhà, tài sản và con người trong các trung tâm dữ liệu được cung cấp bằng cách sử dụng nhất quán các loại cáp không halogen với đặc tính cháy tối ưu. Tiềm năng an toàn có thể được tăng lên bằng cách sử dụng cáp có lớp cách điện bổ sung hoặc tính toàn vẹn chức năng.

Sản phẩm chất lượng cao và dễ lắp đặt là những yếu tố then chốt khi đưa ra lựa chọn. Nếu một sợi cáp trở nên giòn hoặc trục trặc, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sợi cáp khác từ cùng một cuộn. Vì việc lắp đặt và tháo dỡ mới có thể rất tốn kém, nên việc đầu tư vào vật liệu bền và chất lượng cao là xứng đáng về lâu dài.

Các trung tâm dữ liệu phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt được thiết kế để đảm bảo an toàn kiểm soát tăng cường trong trường hợp hỏa hoạn (phân loại CPR). Điều này cũng áp dụng cho hệ thống cáp. Trong số những thứ khác, các đặc tính liên quan đến sự lan truyền của lửa, phát thải nhiệt và phát triển khói được phân tích. Cáp và phụ kiện cũng phải không chứa halogen và có các đặc tính chống cháy khác - nhưng đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và chất lượng cao.

Chúng tôi có một danh mục sản phẩm đa dạng, đảm bảo cung cấp cho bạn các giải pháp hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất - tất cả đều dựa trên kinh nghiệm sản xuất và dự án lâu năm của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nỗ lực đạt được độ bền, sự chắc chắn và tính linh hoạt tối đa là động lực thúc đẩy chúng tôi. Nhờ vật liệu vỏ bọc đặc biệt, các giải pháp của LAPP có khả năng chống cháy và không chứa halogen, do đó giảm nguy cơ cháy lan, mật độ khói cao và khí độc trong trường hợp hỏa hoạn.

Sự truyền tải năng lượng và nhiệt trở cao làm cho cáp và đầu nối nóng lên, sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh do quá trình làm nóng trong quá trình vận hành khiến cáp và đầu nối trở nên giòn. Hợp tác chặt chẽ với người dùng, TÜV và viện kiểm định UL của Bắc Mỹ, một số lượng lớn các thử nghiệm và kiểm tra hiệu suất đã được thực hiện với cáp ÖLFLEX® và đầu nối cáp SKINTOP® của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của mình. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp để sử dụng trên toàn thế giới và, tất nhiên, tuân thủ RoHS.

Bạn không tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình? Cùng nhau, chúng ta có thể phát triển các giải pháp riêng lẻ, tùy chỉnh cho bạn. Các chuyên gia của chúng tôi rất sẵn lòng hướng dẫn bạn.

Nhân tiện: kiến thức chuyên môn là cần thiết không chỉ khi lựa chọn các thành phần được sử dụng, mà còn để lắp ráp và sử dụng các thành phần một cách chính xác. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn tại chỗ.

Mọi thứ từ một nguồn duy nhất. Với chúng tôi là đối tác của bạn từ ý tưởng đến hiện thực hóa. Đội ngũ kinh doanh dự án của chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn cho bạn về việc lập kế hoạch và triển khai lắp đặt điện cho trung tâm dữ liệu mới của bạn.