Cáp kết nối và điều khiển ÖLFLEX®

Cáp mang thương hiệu đầu tiên trên thế giới

Kể từ khi Oskar Lapp phát minh ra cáp sản xuất công nghiệp đầu tiên vào năm 1957, thương hiệu ÖLFLEX® đã đồng nghĩa với cáp điện và điều khiển. ÖLFLEX® tượng trưng cho sự đổi mới, an toàn và độ bền trong công nghệ cáp. Cho dù bạn cần cáp bền bỉ cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt hay các giải pháp linh hoạt cho các ứng dụng động, ÖLFLEX® đều có thể đáp ứng.

Các đặc tính thuyết phục:

Cáp ÖLFLEX® được đặc trưng bởi một số tính năng khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe:

  • Linh hoạt: Cáp ÖLFLEX® linh hoạt và giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn, ngay cả trong môi trường phức tạp.
  • Phần lớn chống dầu: Nhiều loại cáp ÖLFLEX® phần lớn có khả năng chống dầu và do đó mang lại độ tin cậy cao trong môi trường công nghiệp.
  • Sử dụng phổ biến: Cáp có thể được sử dụng phổ biến và phù hợp với nhiều ứng dụng.
  • Đáp ứng những yêu cầu cao nhất: Cáp ÖLFLEX® đáp ứng những yêu cầu cao nhất về các đặc tính điện và cơ học.
  • Cho hầu hết mọi yêu cầu: Dù là ướt hay khô, được bảo vệ EMC, sử dụng ngoài trời hay trong nhà, cho các dải nhiệt độ khác nhau - ÖLFLEX® cung cấp các giải pháp cho hầu hết mọi yêu cầu hoặc điều kiện môi trường.
  • Để kết nối cố định hoặc dây xích cáp: Cáp ÖLFLEX® phù hợp cho cả kết nối cố định và sử dụng trong dây xích cáp.
  • Cũng có sẵn không chứa halogen và có phê duyệt quốc tế: Cáp ÖLFLEX® cũng có sẵn không chứa halogen và có phê duyệt quốc tế cho các yêu cầu đặc biệt.

Chất lượng và độ bền

Cáp ÖLFLEX® được thiết kế để chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Sáng tạo

LAPP không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để mang đến cho bạn các giải pháp cáp hiện đại nhất.

An toàn

Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo vận hành an toàn, đáng tin cậy.

Đa dạng

Danh mục sản phẩm ÖLFLEX® cung cấp nhiều lựa chọn cáp đa dạng cho nhiều yêu cầu khác nhau.

Danh mục sản phẩm

Cho các ứng dụng cực kỳ linh hoạt

ví dụ: ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Cáp động lực và điều khiển ÖLFLEX® của chúng tôi dành cho các ứng dụng tiêu chuẩn mang lại hiệu quả vượt trội trong nhiều lĩnh vực.

Do các đặc tính độc lập với ứng dụng, chúng có thể được sử dụng ở nhiều nơi. Trong nhóm sản phẩm này, bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn cáp bọc PVC với lõi màu hoặc lõi được đánh số - nhiều trong số đó đã được phê duyệt cho thị trường quốc tế.

Dùng để cấp điện và truyền tín hiệu trong các hệ thống truyền động

Ví dụ: ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Cáp ÖLFLEX® SERVO được sử dụng làm cáp động cơ, cáp động cơ servo và cáp phản hồi cho bộ truyền động điện. Danh mục sản phẩm của LAPP cũng bao gồm cáp lai, sử dụng công nghệ cáp đơn để vừa cấp điện vừa truyền tín hiệu, do đó thay thế cáp bộ mã hóa. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để lắp đặt cố định hoặc sử dụng linh hoạt trong xích cáp. Khám phá vô số biến thể và kích thước cho tất cả các hệ thống phổ biến từ các nhà sản xuất bộ truyền động.

Để sử dụng trong xích cáp do thiết kế cáp có độ linh hoạt cao

Ví dụ: ÖLFLEX® CHAIN 809

Cáp xích LAPP là cáp năng lượng và điều khiển được sử dụng trong xích cáp chuyển động (rất) động. Các đặc tính của chúng được tối ưu hóa cho khả năng chịu uốn cong do mỏi. Các loại cáp có sẵn dưới nhiều biến thể có che chắn hoặc không che chắn và được chia thành 3 loại hiệu suất định hướng ứng dụng ("Basic Line", "Core Line" và "Extended Line"). Nhờ vậy, quý khách có thể tìm thấy sản phẩm của mình rất nhanh chóng! Các đặc tính bổ sung như khả năng chịu dầu, mài mòn và thời tiết cao cũng như các chứng nhận UL/CSA khiến nhiều loại trong số đó trở thành sản phẩm đa năng thực sự.

Cáp có khả năng chống chịu cơ học và hóa học tăng cường

Ví dụ: ÖLFLEX® ROBUST 210

Cáp động lực và điều khiển ÖLFLEX® cho các điều kiện khắc nghiệt có khả năng chống chịu cơ học, hóa học và thường cả nhiệt độ tăng cường. Nhờ các vật liệu vỏ bọc chắc chắn như PUR, TPE hoặc cao su, những loại cáp này phù hợp để sử dụng ngoài trời, trong khai thác mỏ, tại các công trường xây dựng, trong sản xuất thực phẩm và đồ uống, trong các công cụ hoặc máy đóng gói. Nhiều đặc tính hữu ích của chúng, như khả năng chống dầu, mài mòn và thời tiết cao, khiến chúng lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp.

Từ các hệ thống năng lượng lớn đến nhà riêng lẻ

ví dụ: H1Z2Z2-K, phiên bản tối ưu

Cáp năng lượng mặt trời LAPP là cáp kết nối được sử dụng trong sản xuất điện quang điện. Chúng kết nối các tấm pin mặt trời và các thành phần điện khác của hệ thống quang điện. Cáp năng lượng mặt trời LAPP đáp ứng các yêu cầu nhất định, ví dụ như chúng có khả năng chống tia UV.

Cho ứng suất uốn và xoắn động trong rô bốt công nghiệp

Ví dụ: ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

Với các loại cáp động lực và điều khiển này, rô bốt cổng và rô bốt khớp nối của bạn được trang bị lý tưởng để đạt hiệu suất ấn tượng. Chúng được thiết kế để uốn và xoắn đồng thời với góc xoắn lên tới +/- 360°. Các loại cáp có sẵn ở các phiên bản có màn chắn và không có màn chắn và tùy chọn với chứng nhận UL/CSA cho Bắc Mỹ.

Để thiết lập cơ sở hạ tầng dòng điện một chiều (DC) cho dải điện áp thấp

Ví dụ: ÖLFLEX® DC GRID 100

Với danh mục cáp DC của mình, LAPP đang mở đường cho công nghệ DC trong công nghiệp và cung cấp các thành phần thiết yếu để thiết lập cơ sở hạ tầng DC cho dải điện áp thấp. Cáp DC có mã màu khác, số lõi giảm và tiết diện ruột dẫn nhỏ hơn.