Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt tiếp tục
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Phạm vi kẹp tối đa 8
Kích thước danh nghĩa 10
Chiều dài tổng cộng 29
Chất liệu thân máy Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt TPE
Phạm vi kẹp tối thiểu 1
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 150
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® K-EM
Article number Kích thước danh nghĩa Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Đơn vị giao hàng
65500200 10 1 8 50.000
65500205 10 1 8 50.000
65500210 13 1 10 50.000
65500215 13 1 10 50.000
65500220 15.8 4 12 50.000
65500225 15.8 4 12 50.000
65500230 21.2 6 16.5 50.000
65500235 21.2 6 16.5 50.000
65500240 28.5 6 23 25.000
65500245 28.5 6 23 25.000
65500250 34.5 6 29 25.000
65500255 34.5 6 29 25.000
65500260 42.5 10 37 25.000
65500265 42.5 10 37 25.000
65500270 54.5 10 47 10.000
65500275 54.5 10 47 10.000