ĐẦU CỐT ĐỒNG DẠNG ỐNG KRT 25/10

ĐẦU CỐT ĐỒNG DẠNG ỐNG KRT 25/10
ĐẦU CỐT ĐỒNG DẠNG ỐNG KRT 25/10
38.755₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vấu cáp |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | B 10 |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.013 kg |
Đặc tính điện
| ứng dụng cho điện áp tối đa | 48000 |
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 43 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng điện phân |
| Thiết kế vấu cáp | Vấu cáp dạng ống |
| Kích thước lỗ vít | M10 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Đối với mặt cắt ngang | 25 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống ăn mòn |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 140 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL | theo UL 486A/486B (e-file number: E205350) |
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Số chứng chỉ DNV | TAE00002U2 |
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350) |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Tube cable lugs KRT
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đối với mặt cắt ngang | Kích thước lỗ vít | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 61796640 | B 7 | 10 | M5 | 100.000 |
| 61796650 | B 7 | 10 | M6 | 100.000 |
| 61796660 | B 7 | 10 | M8 | 100.000 |
| 61796670 | B 7 | 10 | M10 | 100.000 |
| 61796680 | B 7 | 10 | M12 | 100.000 |
| 61796690 | B 8,5 | 16 | M5 | 100.000 |
| 61796700 | B 8,5 | 16 | M6 | 100.000 |
| 61796710 | B 8,5 | 16 | M8 | 100.000 |
| 61796720 | B 8,5 | 16 | M10 | 100.000 |
| 61796730 | B 8,5 | 16 | M12 | 100.000 |
| 61796740 | B 10 | 25 | M6 | 100.000 |
| 61796750 | B 10 | 25 | M8 | 100.000 |
| 61796760 | B 10 | 25 | M10 | 100.000 |
| 61796770 | B 10 | 25 | M12 | 100.000 |
| 61796780 | B 12 | 35 | M6 | 100.000 |
| 61796790 | B 12 | 35 | M8 | 100.000 |
| 61796800 | B 12 | 35 | M10 | 100.000 |
| 61796810 | B 12 | 35 | M12 | 50.000 |
| 61796820 | B 14 | 50 | M6 | 50.000 |
| 61796830 | B 14 | 50 | M8 | 50.000 |
| 61796840 | B 14 | 50 | M10 | 50.000 |
| 61796850 | B 14 | 50 | M12 | 50.000 |
| 61796860 | B 16 | 70 | M8 | 50.000 |
| 61796870 | B 16 | 70 | M10 | 50.000 |
| 61796880 | B 16 | 70 | M12 | 50.000 |
| 61796890 | B 18 | 95 | M8 | 50.000 |
| 61796900 | B 18 | 95 | M10 | 50.000 |
| 61796910 | B 18 | 95 | M12 | 50.000 |
| 61796920 | B 18 | 95 | M16 | 50.000 |
| 61796930 | B 19 | 120 | M10 | 50.000 |
| 61796940 | B 19 | 120 | M12 | 50.000 |
| 61796950 | B 19 | 120 | M16 | 50.000 |
| 61796960 | B 22 | 150 | M12 | 25.000 |
| 61796970 | B 22 | 150 | M16 | 25.000 |
| 61796990 | B 24 | 185 | M12 | 25.000 |
| 61797000 | B 24 | 185 | M16 | 25.000 |
| 61797020 | 13 B 26 | 240 | M12 | 25.000 |
| 61797030 | 13 B 26 | 240 | M16 | 25.000 |
| 61797050 | 13 B 30 | 300 | M16 | 10.000 |
| 61797080 | 13 B 32 | 400 | M20 | 10.000 |