Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vấu cáp
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos B 7
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.005 kg
Đặc tính điện
ứng dụng cho điện áp tối đa 48000
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 29
Chất liệu đầu nối Đồng điện phân
Thiết kế vấu cáp Vấu cáp dạng ống
Kích thước lỗ vít M6
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Đối với mặt cắt ngang 10
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống ăn mòn

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 140
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 486A/486B (e-file number: E205350)
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Số chứng chỉ DNV TAE00002U2
Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Tube cable lugs KRT
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với mặt cắt ngang Kích thước lỗ vít Đơn vị giao hàng
61796640 B 7 10 M5 100.000
61796650 B 7 10 M6 100.000
61796660 B 7 10 M8 100.000
61796670 B 7 10 M10 100.000
61796680 B 7 10 M12 100.000
61796690 B 8,5 16 M5 100.000
61796700 B 8,5 16 M6 100.000
61796710 B 8,5 16 M8 100.000
61796720 B 8,5 16 M10 100.000
61796730 B 8,5 16 M12 100.000
61796740 B 10 25 M6 100.000
61796750 B 10 25 M8 100.000
61796760 B 10 25 M10 100.000
61796770 B 10 25 M12 100.000
61796780 B 12 35 M6 100.000
61796790 B 12 35 M8 100.000
61796800 B 12 35 M10 100.000
61796810 B 12 35 M12 50.000
61796820 B 14 50 M6 50.000
61796830 B 14 50 M8 50.000
61796840 B 14 50 M10 50.000
61796850 B 14 50 M12 50.000
61796860 B 16 70 M8 50.000
61796870 B 16 70 M10 50.000
61796880 B 16 70 M12 50.000
61796890 B 18 95 M8 50.000
61796900 B 18 95 M10 50.000
61796910 B 18 95 M12 50.000
61796920 B 18 95 M16 50.000
61796930 B 19 120 M10 50.000
61796940 B 19 120 M12 50.000
61796950 B 19 120 M16 50.000
61796960 B 22 150 M12 25.000
61796970 B 22 150 M16 25.000
61796990 B 24 185 M12 25.000
61797000 B 24 185 M16 25.000
61797020 13 B 26 240 M12 25.000
61797030 13 B 26 240 M16 25.000
61797050 13 B 30 300 M16 10.000
61797080 13 B 32 400 M20 10.000