ĐẦU CỐT ĐỒNG KRT 240/16
Vấu cáp; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: 13B26; Đối với mặt cắt ngang: 240mm²; M16; Đồng điện phân




ĐẦU CỐT ĐỒNG KRT 240/16
Vấu cáp; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: 13B26; Đối với mặt cắt ngang: 240mm²; M16; Đồng điện phân
ĐẦU CỐT ĐỒNG KRT 240/16

ĐẦU CỐT ĐỒNG KRT 240/16
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
High-quality electrolytic copper ensures a good crimping quality
Đơn đăng ký
Mainly for connection to rails and to copper connectors, Max. 48 kV
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vấu cáp |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | 13 B 26 |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.134 kg |
Đặc tính điện
| ứng dụng cho điện áp tối đa | 48000 |
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 86 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng điện phân |
| Thiết kế vấu cáp | Vấu cáp dạng ống |
| Kích thước lỗ vít | M16 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Đối với mặt cắt ngang | 240 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 140 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL | theo UL 486A/486B (e-file number: E205350) |
| Được chứng nhận bởi DNV | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Số chứng chỉ DNV | TAE00002U2 |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Tube cable lugs KRT
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đối với mặt cắt ngang | Kích thước lỗ vít | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 61796640 | B 7 | 10 | M5 | 100.000 |
| 61796650 | B 7 | 10 | M6 | 100.000 |
| 61796660 | B 7 | 10 | M8 | 100.000 |
| 61796670 | B 7 | 10 | M10 | 100.000 |
| 61796680 | B 7 | 10 | M12 | 100.000 |
| 61796690 | B 8,5 | 16 | M5 | 100.000 |
| 61796700 | B 8,5 | 16 | M6 | 100.000 |
| 61796710 | B 8,5 | 16 | M8 | 100.000 |
| 61796720 | B 8,5 | 16 | M10 | 100.000 |
| 61796730 | B 8,5 | 16 | M12 | 100.000 |
| 61796740 | B 10 | 25 | M6 | 100.000 |
| 61796750 | B 10 | 25 | M8 | 100.000 |
| 61796760 | B 10 | 25 | M10 | 100.000 |
| 61796770 | B 10 | 25 | M12 | 100.000 |
| 61796780 | B 12 | 35 | M6 | 100.000 |
| 61796790 | B 12 | 35 | M8 | 100.000 |
| 61796800 | B 12 | 35 | M10 | 100.000 |
| 61796810 | B 12 | 35 | M12 | 50.000 |
| 61796820 | B 14 | 50 | M6 | 50.000 |
| 61796830 | B 14 | 50 | M8 | 50.000 |
| 61796840 | B 14 | 50 | M10 | 50.000 |
| 61796850 | B 14 | 50 | M12 | 50.000 |
| 61796860 | B 16 | 70 | M8 | 50.000 |
| 61796870 | B 16 | 70 | M10 | 50.000 |
| 61796880 | B 16 | 70 | M12 | 50.000 |
| 61796890 | B 18 | 95 | M8 | 50.000 |
| 61796900 | B 18 | 95 | M10 | 50.000 |
| 61796910 | B 18 | 95 | M12 | 50.000 |
| 61796920 | B 18 | 95 | M16 | 50.000 |
| 61796930 | B 19 | 120 | M10 | 50.000 |
| 61796940 | B 19 | 120 | M12 | 50.000 |
| 61796950 | B 19 | 120 | M16 | 50.000 |
| 61796960 | B 22 | 150 | M12 | 25.000 |
| 61796970 | B 22 | 150 | M16 | 25.000 |
| 61796990 | B 24 | 185 | M12 | 25.000 |
| 61797000 | B 24 | 185 | M16 | 25.000 |
| 61797020 | 13 B 26 | 240 | M12 | 25.000 |
| 61797030 | 13 B 26 | 240 | M16 | 25.000 |
| 61797050 | 13 B 30 | 300 | M16 | 10.000 |
| 61797080 | 13 B 32 | 400 | M20 | 10.000 |