Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp đường sắt
Copper index 672.000  kg/km
Copper index (lb) 4515.655  lb
Trọng lượng 771 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 1.8/3 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.277  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 6.5  kV
Nhiệt độ ngắn mạch [5 giây] 200
Định mức dòng hiện tại theo EN 50355
Điện áp vận hành tối đa Um 3,6 kV AC
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 16.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 70  mm²
Kích thước cáp 1X70
Có lớp chống nhiễu

Hình dạng cáp Vòng
Màu sắc vật liệu cách nhiệt tự nhiên
Các ký hiệu viết tắt trong thiết kế hệ thống cáp cho phương tiện đường sắt Loại OM
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Xác định lõi đơn Một màu
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền dùng để phủ Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -35
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 125
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 64.8  mm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -35 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu

Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50305
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 81.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 125 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® TRAIN 4GKW
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
85165003 1 Không 4 màu đen 4.5 50 kg/km
85165008 1 Không 35 màu đen 11.9 401 kg/km
85165009 1 Không 50 màu đen 14.3 572 kg/km
85165010 1 Không 70 màu đen 16.2 771 kg/km
85165011 1 Không 95 màu đen 18.1 1011 kg/km
85165014 1 Không 185 màu đen 24.6 1908 kg/km
85165016 1 Không 300 màu đen 30.6 3066 kg/km
85165021 1 Đúng vậy 2.5 xanh lá/vàng 4.0 35 kg/km
85165022 1 Đúng vậy 4 xanh lá/vàng 4.5 50 kg/km
85165023 1 Đúng vậy 6 xanh lá/vàng 5.3 71 kg/km
85165024 1 Đúng vậy 10 xanh lá/vàng 6.5 117 kg/km
85165025 1 Đúng vậy 16 xanh lá/vàng 8.6 193 kg/km
85165026 1 Đúng vậy 25 xanh lá/vàng 10.3 290 kg/km
85165027 1 Đúng vậy 35 xanh lá/vàng 11.9 401 kg/km
85165028 1 Đúng vậy 50 xanh lá/vàng 14.3 572 kg/km
85165029 1 Đúng vậy 70 xanh lá/vàng 16.2 771 kg/km
85165030 1 Đúng vậy 95 xanh lá/vàng 18.1 1011 kg/km