ĐẦU CỐT CÁP KB240-12R DIN 46234
Cable lug; Suitable crimping insert: ; For cross-section (min./max.): 240mm² - 240mm²; Electrolytic copper Tin-plated




ĐẦU CỐT CÁP KB240-12R DIN 46234
Cable lug; Suitable crimping insert: ; For cross-section (min./max.): 240mm² - 240mm²; Electrolytic copper Tin-plated
ĐẦU CỐT CÁP KB240-12R DIN 46234

ĐẦU CỐT CÁP KB240-12R DIN 46234
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable lug |
| Packaging type | Cardboard packaging |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.147 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | Compression cable lug |
| Screw hole size | M12 |
| For cross-section (min.) | 240 |
| Surface protection | Tin-plated |
| Marking | 12-240 |
| For cross-section (max.) | 240 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
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
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Solderless cable lugs KB
| Article number | Suitable crimping insert | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Screw hole size | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 63204015 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M2,5 | 100.000 |
| 63204025 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M3 | 100.000 |
| 63204035 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M3,5 | 100.000 |
| 63204045 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M4 | 100.000 |
| 63204055 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M5 | 100.000 |
| 63204065 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M6 | 100.000 |
| 63204075 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M8 | 100.000 |
| 63204085 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M10 | 100.000 |
| 63204095 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M3 | 100.000 |
| 63204105 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M3,5 | 100.000 |
| 63204115 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M4 | 100.000 |
| 63204125 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M5 | 100.000 |
| 63204135 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M6 | 100.000 |
| 63204145 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M8 | 100.000 |
| 63204155 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M10 | 100.000 |
| 63204165 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M12 | 100.000 |
| 63204175 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M4 | 100.000 |
| 63204185 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M5 | 100.000 |
| 63204195 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M6 | 100.000 |
| 63204205 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M8 | 100.000 |
| 63204215 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M10 | 100.000 |
| 63204225 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M12 | 100.000 |
| 63204235 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M5 | 100.000 |
| 63204245 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M6 | 100.000 |
| 63204255 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M8 | 100.000 |
| 63204265 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M10 | 100.000 |
| 63204275 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M12 | 100.000 |
| 63204285 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M5 | 100.000 |
| 63204295 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M6 | 100.000 |
| 63204305 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M8 | 100.000 |
| 63204315 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M10 | 100.000 |
| 63204325 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M12 | 100.000 |
| 63204335 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M5 | 100.000 |
| 63204345 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M6 | 100.000 |
| 63204355 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M8 | 100.000 |
| 63204365 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M10 | 100.000 |
| 63204375 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M12 | 100.000 |
| 63204385 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M16 | 100.000 |
| 63204395 | 35 | 35 | M6 | 100.000 | |
| 63204405 | 35 | 35 | M8 | 100.000 | |
| 63204415 | 35 | 35 | M10 | 100.000 | |
| 63204425 | 35 | 35 | M12 | 100.000 | |
| 63204445 | 50 | 50 | M6 | 100.000 | |
| 63204455 | 50 | 50 | M8 | 100.000 | |
| 63204465 | 50 | 50 | M10 | 100.000 | |
| 63204475 | 50 | 50 | M12 | 100.000 | |
| 63204485 | 50 | 50 | M16 | 100.000 | |
| 63204495 | 70 | 70 | M6 | 100.000 | |
| 63204505 | 70 | 70 | M8 | 100.000 | |
| 63204515 | 70 | 70 | M10 | 100.000 | |
| 63204525 | 70 | 70 | M12 | 100.000 | |
| 63204535 | 70 | 70 | M16 | 100.000 | |
| 63204545 | 95 | 95 | M8 | 50.000 | |
| 63204555 | 95 | 95 | M10 | 50.000 | |
| 63204565 | 95 | 95 | M12 | 50.000 | |
| 63204575 | 95 | 95 | M16 | 50.000 | |
| 63204585 | 120 | 120 | M8 | 25.000 | |
| 63204595 | 120 | 120 | M10 | 25.000 | |
| 63204605 | 120 | 120 | M12 | 25.000 | |
| 63204615 | 120 | 120 | M16 | 25.000 | |
| 63204625 | 150 | 150 | M10 | 25.000 | |
| 63204635 | 150 | 150 | M12 | 25.000 | |
| 63204645 | 150 | 150 | M16 | 25.000 | |
| 63204655 | 185 | 185 | M10 | 20.000 | |
| 63204665 | 185 | 185 | M12 | 20.000 | |
| 63204675 | 185 | 185 | M16 | 20.000 | |
| 63204685 | 240 | 240 | M10 | 10.000 | |
| 63204695 | 240 | 240 | M12 | 10.000 | |
| 63204705 | 240 | 240 | M16 | 10.000 |