ĐẦU CỐT CÁP KB6-10R DIN 46234




ĐẦU CỐT CÁP KB6-10R DIN 46234
ĐẦU CỐT CÁP KB6-10R DIN 46234
7.560₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vấu cáp |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.1071 |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chất liệu đầu nối | Đồng điện phân |
| Thiết kế vấu cáp | Vấu cáp nén |
| Kích thước lỗ vít | M10 |
| Đối với tiết diện (tối thiểu) | 4 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Chấm điểm | 10-6 |
| Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | 6 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
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
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Solderless cable lugs KB
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Đối với tiết diện (tối thiểu) | Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | Kích thước lỗ vít | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 63204015 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M2,5 | 100.000 |
| 63204025 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M3 | 100.000 |
| 63204035 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M3,5 | 100.000 |
| 63204045 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M4 | 100.000 |
| 63204055 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M5 | 100.000 |
| 63204065 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M6 | 100.000 |
| 63204075 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M8 | 100.000 |
| 63204085 | PEW 12.1071 | 0.5 | 1.5 | M10 | 100.000 |
| 63204095 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M3 | 100.000 |
| 63204105 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M3,5 | 100.000 |
| 63204115 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M4 | 100.000 |
| 63204125 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M5 | 100.000 |
| 63204135 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M6 | 100.000 |
| 63204145 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M8 | 100.000 |
| 63204155 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M10 | 100.000 |
| 63204165 | PEW 12.1071 | 1.5 | 2.5 | M12 | 100.000 |
| 63204175 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M4 | 100.000 |
| 63204185 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M5 | 100.000 |
| 63204195 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M6 | 100.000 |
| 63204205 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M8 | 100.000 |
| 63204215 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M10 | 100.000 |
| 63204225 | PEW 12.1071 | 4 | 6 | M12 | 100.000 |
| 63204235 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M5 | 100.000 |
| 63204245 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M6 | 100.000 |
| 63204255 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M8 | 100.000 |
| 63204265 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M10 | 100.000 |
| 63204275 | PEW 12.1071 | 10 | 10 | M12 | 100.000 |
| 63204285 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M5 | 100.000 |
| 63204295 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M6 | 100.000 |
| 63204305 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M8 | 100.000 |
| 63204315 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M10 | 100.000 |
| 63204325 | PEW 12.033 | 16 | 16 | M12 | 100.000 |
| 63204335 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M5 | 100.000 |
| 63204345 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M6 | 100.000 |
| 63204355 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M8 | 100.000 |
| 63204365 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M10 | 100.000 |
| 63204375 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M12 | 100.000 |
| 63204385 | PEW 12.033 | 25 | 25 | M16 | 100.000 |
| 63204395 | 35 | 35 | M6 | 100.000 | |
| 63204405 | 35 | 35 | M8 | 100.000 | |
| 63204415 | 35 | 35 | M10 | 100.000 | |
| 63204425 | 35 | 35 | M12 | 100.000 | |
| 63204435 | 35 | 35 | M16 | 100.000 | |
| 63204445 | 50 | 50 | M6 | 100.000 | |
| 63204455 | 50 | 50 | M8 | 100.000 | |
| 63204465 | 50 | 50 | M10 | 100.000 | |
| 63204475 | 50 | 50 | M12 | 100.000 | |
| 63204485 | 50 | 50 | M16 | 100.000 | |
| 63204495 | 70 | 70 | M6 | 100.000 | |
| 63204505 | 70 | 70 | M8 | 100.000 | |
| 63204515 | 70 | 70 | M10 | 100.000 | |
| 63204525 | 70 | 70 | M12 | 100.000 | |
| 63204535 | 70 | 70 | M16 | 100.000 | |
| 63204545 | 95 | 95 | M8 | 50.000 | |
| 63204555 | 95 | 95 | M10 | 50.000 | |
| 63204565 | 95 | 95 | M12 | 50.000 | |
| 63204575 | 95 | 95 | M16 | 50.000 | |
| 63204585 | 120 | 120 | M8 | 25.000 | |
| 63204595 | 120 | 120 | M10 | 25.000 | |
| 63204605 | 120 | 120 | M12 | 25.000 | |
| 63204615 | 120 | 120 | M16 | 25.000 | |
| 63204625 | 150 | 150 | M10 | 25.000 | |
| 63204635 | 150 | 150 | M12 | 25.000 | |
| 63204645 | 150 | 150 | M16 | 25.000 | |
| 63204655 | 185 | 185 | M10 | 20.000 | |
| 63204665 | 185 | 185 | M12 | 20.000 | |
| 63204675 | 185 | 185 | M16 | 20.000 | |
| 63204685 | 240 | 240 | M10 | 10.000 | |
| 63204695 | 240 | 240 | M12 | 10.000 | |
| 63204705 | 240 | 240 | M16 | 10.000 |