SILVYN® RKS 1 14/15


SILVYN® RKS 1 14/15
SILVYN® RKS 1 14/15
56.843₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Loại bao bì | Hộp |
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.012 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính giếng khoan | 6.4 |
| Ren có thể xoay |
|
| Chiều rộng của biên dạng cao su | 18.5 |
| Độ dày của biên dạng cao su | 1.5 |
| Chất liệu thân máy | Thép |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng |
|
| Chiều rộng kim loại | 15 |
| Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | 14,0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Dấu CE |
|
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® RKS
| Article number | Imp 4conduit outer diam | Kích thước danh nghĩa | Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | Imp bore diam | Đường kính giếng khoan | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61825040 | 18,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825050 | 22,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825052 | 19,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825170 | 6,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825180 | 8,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825190 | 10,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825200 | 12,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825210 | 13,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825250 | 28,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825255 | 30,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825257 | 32,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825259 | 34,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825260 | 35,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825262 | 36,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825264 | 38,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825295 | 40,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825355 | 14,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825365 | 15,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825375 | 16,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825380 | 20,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825382 | 21,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825390 | 23,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825392 | 24,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825400 | 25,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825402 | 26,0 | 6.4 | 100.000 |