SILVYN® RKS 1 10/12
Giá đỡ gắn; Đối với đường kính ngoài của ống dẫn: 10,0mm; Đường kính giếng khoan: 5.3mm; Thép


SILVYN® RKS 1 10/12
Giá đỡ gắn; Đối với đường kính ngoài của ống dẫn: 10,0mm; Đường kính giếng khoan: 5.3mm; Thép
SILVYN® RKS 1 10/12

SILVYN® RKS 1 10/12
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
A wide variety of diameters allows for many areas of use
Enhanced protection of the products held by secure routing and/or bundling along their installation
Enhanced protection of the products held by secure fastening to the housing, even when direct insertion into the housing is not possible
A rubber profile made of polychloroprene protects the products held against abrasion
Easy assembly with a fastening borehole
Với nhiều kích thước đường kính đa dạng, sản phẩm có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Tăng cường bảo vệ các sản phẩm nhờ việc định tuyến an toàn và/hoặc đóng gói thành bó trong suốt quá trình lắp đặt
Tăng cường khả năng bảo vệ cho các sản phẩm nhờ cơ chế cố định chắc chắn vào vỏ ngoài, ngay cả khi không thể lắp trực tiếp vào vỏ ngoài
Một biên dạng cao su làm từ polychloroprene giúp bảo vệ các sản phẩm được giữ bên trong khỏi bị mài mòn
Lắp ráp dễ dàng nhờ lỗ bắt cố định.
Đơn đăng ký
Universally suitable for guiding and/or bundling of cables, protective conduits and pipes
For use with SILVYN® protective conduits
Suitable for medium mechanical stress
Highly resistant to acids and alkalis
Suitable for outdoor use
Phù hợp với mọi trường hợp để dẫn hướng và/hoặc bó gọn cáp, ống bảo vệ cáp và ống dẫn
Dùng kèm với ống bảo vệ cáp SILVYN®
Thích hợp cho các điều kiện chịu tải cơ học trung bình
Có khả năng chống axit và kiềm rất cao
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Loại bao bì | Hộp |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.006 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính giếng khoan | 5.3 |
| Ren có thể xoay | Không |
| Chiều rộng của biên dạng cao su | 15 |
| Độ dày của biên dạng cao su | 1.2 |
| Chất liệu thân máy | Thép |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Chiều rộng kim loại | 12 |
| Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | 10,0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® RKS
| Article number | Imp 4conduit outer diam | Kích thước danh nghĩa | Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | Imp bore diam | Đường kính giếng khoan | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61825040 | 18,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825050 | 22,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825052 | 19,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825170 | 6,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825180 | 8,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825190 | 10,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825200 | 12,0 | 5.3 | 100.000 | |||
| 61825210 | 13,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825250 | 28,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825255 | 30,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825257 | 32,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825259 | 34,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825260 | 35,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825262 | 36,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825264 | 38,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825295 | 40,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825355 | 14,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825365 | 15,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825375 | 16,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825380 | 20,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825382 | 21,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825390 | 23,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825392 | 24,0 | 6.4 | 100.000 | |||
| 61825400 | 25,0 | 8.4 | 100.000 | |||
| 61825402 | 26,0 | 6.4 | 100.000 |