Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vòng đánh dấu
Quy trình in ấn Quy trình dập nổi bằng nhiệt
Loại bao bì Túi
Thương hiệu FLEXIMARK®
Chấm điểm cho Lõi
Thời gian lắp đặt Trước khi lắp đặt
Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) 20
Loại lắp đặt tiếp tục
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 6
Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp 16
Đối với tiết diện (tối thiểu) 16
Chiều rộng tổng thể 11
Màu sắc màu vàng
Màu chữ màu đen
Chấm điểm 1
Chiều cao tổng thể 16.5
Đối với mặt cắt ngang (tối đa) 70
Loại nhãn Vòng đánh dấu
Chất liệu PVC mềm
Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp 8
Dán nhãn Số
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống nước

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Marking rings PA
Article number Chấm điểm Imp 4cable outer diam min Đối với đường kính ngoài tối thiểu của cáp Imp 4cable outer diam max Đối với đường kính ngoài tối đa của cáp Đối với tiết diện (tối thiểu) Đối với mặt cắt ngang (tối đa) Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU)
61817800 0 1.3 3 0.2 1.5 200
61817810 1 1.3 3 0.2 1.5 200
61817820 2 1.3 3 0.2 1.5 200
61817830 3 1.3 3 0.2 1.5 200
61817840 4 1.3 3 0.2 1.5 200
61817850 5 1.3 3 0.2 1.5 200
61817860 6 1.3 3 0.2 1.5 200
61817870 7 1.3 3 0.2 1.5 200
61817880 8 1.3 3 0.2 1.5 200
61817890 9 1.3 3 0.2 1.5 200
61817900 trống 1.3 3 0.2 1.5 200
61817910 A 1.3 3 0.2 1.5 200
61817920 B 1.3 3 0.2 1.5 200
61817930 C 1.3 3 0.2 1.5 200
61817940 D 1.3 3 0.2 1.5 200
61817950 E 1.3 3 0.2 1.5 200
61817960 F 1.3 3 0.2 1.5 200
61817970 G 1.3 3 0.2 1.5 200
61817980 H 1.3 3 0.2 1.5 200
61817990 Tôi 1.3 3 0.2 1.5 200
61818000 J 1.3 3 0.2 1.5 200
61818011 K 1.3 3 0.2 1.5 200
61818020 L 1.3 3 0.2 1.5 200
61818030 M 1.3 3 0.2 1.5 200
61818040 N 1.3 3 0.2 1.5 200
61818050 O 1.3 3 0.2 1.5 200
61818060 P 1.3 3 0.2 1.5 200
61818070 Q 1.3 3 0.2 1.5 200
61818080 R 1.3 3 0.2 1.5 200
61818090 S 1.3 3 0.2 1.5 200
61819100 T 1.3 3 0.2 1.5 200
61819110 U 1.3 3 0.2 1.5 200
61819120 V 1.3 3 0.2 1.5 200
61819130 W 1.3 3 0.2 1.5 200
61819140 X 1.3 3 0.2 1.5 200
61819150 Y 1.3 3 0.2 1.5 200
61819160 Z 1.3 3 0.2 1.5 200
61819170 / 1.3 3 0.2 1.5 200
61819180 . 1.3 3 0.2 1.5 200
61819190 , 1.3 3 0.2 1.5 200
61819200 : 1.3 3 0.2 1.5 200
61819210 = 1.3 3 0.2 1.5 200
61819220 Trái Đất 1.3 3 0.2 1.5 200
61819260 + 1.3 3 0.2 1.5 200
61819270 - 1.3 3 0.2 1.5 200
61819280 ~ 1.3 3 0.2 1.5 200
61819300 0 2.5 5 1.5 4 200
61819310 1 2.5 5 1.5 4 200
61819320 2 2.5 5 1.5 4 200
61819330 3 2.5 5 1.5 4 200
61819340 4 2.5 5 1.5 4 200
61819350 5 2.5 5 1.5 4 200
61819360 6 2.5 5 1.5 4 200
61819370 7 2.5 5 1.5 4 200
61819380 8 2.5 5 1.5 4 200
61819390 9 2.5 5 1.5 4 200
61819400 trống 2.5 5 1.5 4 200
61819410 A 2.5 5 1.5 4 200
61819420 B 2.5 5 1.5 4 200
61819430 C 2.5 5 1.5 4 200
61819440 D 2.5 5 1.5 4 200
61819450 E 2.5 5 1.5 4 200
61819460 F 2.5 5 1.5 4 200
61819470 G 2.5 5 1.5 4 200
61819480 H 2.5 5 1.5 4 200
61819490 Tôi 2.5 5 1.5 4 200
61819500 J 2.5 5 1.5 4 200
61819510 K 2.5 5 1.5 4 200
61819520 L 2.5 5 1.5 4 200
61819530 M 2.5 5 1.5 4 200
61819540 N 2.5 5 1.5 4 200
61819550 O 2.5 5 1.5 4 200
61819560 P 2.5 5 1.5 4 200
61819570 Q 2.5 5 1.5 4 200
61819580 R 2.5 5 1.5 4 200
61819590 S 2.5 5 1.5 4 200
61819600 T 2.5 5 1.5 4 200
61819610 U 2.5 5 1.5 4 200
61819620 V 2.5 5 1.5 4 200
61819630 W 2.5 5 1.5 4 200
61819640 X 2.5 5 1.5 4 200
61819650 Y 2.5 5 1.5 4 200
61819660 Z 2.5 5 1.5 4 200
61819670 / 2.5 5 1.5 4 200
61819680 . 2.5 5 1.5 4 200
61819690 , 2.5 5 1.5 4 200
61819700 : 2.5 5 1.5 4 200
61819710 = 2.5 5 1.5 4 200
61819720 Trái Đất 2.5 5 1.5 4 200
61819760 + 2.5 5 1.5 4 200
61819770 - 2.5 5 1.5 4 200
61819780 ~ 2.5 5 1.5 4 200
61819800 0 4 10 2.5 16 100
61819810 1 4 10 2.5 16 100
61819820 2 4 10 2.5 16 100
61819830 3 4 10 2.5 16 100
61819840 4 4 10 2.5 16 100
61819850 5 4 10 2.5 16 100
61819860 6 4 10 2.5 16 100
61819870 7 4 10 2.5 16 100
61819880 8 4 10 2.5 16 100
61819890 9 4 10 2.5 16 100
61819900 trống 4 10 2.5 16 100
61819910 A 4 10 2.5 16 100
61819920 B 4 10 2.5 16 100
61819930 C 4 10 2.5 16 100
61819940 D 4 10 2.5 16 100
61819950 E 4 10 2.5 16 100
61819960 F 4 10 2.5 16 100
61819970 G 4 10 2.5 16 100
61819980 H 4 10 2.5 16 100
61819990 Tôi 4 10 2.5 16 100
61820000 J 4 10 2.5 16 100
61820010 K 4 10 2.5 16 100
61820020 L 4 10 2.5 16 100
61820030 M 4 10 2.5 16 100
61820040 N 4 10 2.5 16 100
61820050 O 4 10 2.5 16 100
61820060 P 4 10 2.5 16 100
61820070 Q 4 10 2.5 16 100
61820080 R 4 10 2.5 16 100
61820090 S 4 10 2.5 16 100
61820100 T 4 10 2.5 16 100
61820110 U 4 10 2.5 16 100
61820120 V 4 10 2.5 16 100
61820130 W 4 10 2.5 16 100
61820140 X 4 10 2.5 16 100
61820150 Y 4 10 2.5 16 100
61820160 Z 4 10 2.5 16 100
61820170 / 4 10 2.5 16 100
61820180 . 4 10 2.5 16 100
61820190 , 4 10 2.5 16 100
61820200 : 4 10 2.5 16 100
61820210 = 4 10 2.5 16 100
61820220 Trái Đất 4 10 2.5 16 100
61820260 + 4 10 2.5 16 100
61820270 - 4 10 2.5 16 100
61820280 ~ 4 10 2.5 16 100
61820300 0 8 16 16 70 20
61820310 1 8 16 16 70 20
61820320 2 8 16 16 70 20
61820330 3 8 16 16 70 20
61820340 4 8 16 16 70 20
61820350 5 8 16 16 70 20
61820360 6 8 16 16 70 20
61820370 7 8 16 16 70 20
61820380 8 8 16 16 70 20
61820390 9 8 16 16 70 20
61820400 trống 8 16 16 70 20
61820410 A 8 16 16 70 20
61820420 B 8 16 16 70 20
61820430 C 8 16 16 70 20
61820440 D 8 16 16 70 20
61820450 E 8 16 16 70 20
61820460 F 8 16 16 70 20
61820470 G 8 16 16 70 20
61820480 H 8 16 16 70 20
61820490 Tôi 8 16 16 70 20
61820500 J 8 16 16 70 20
61820510 K 8 16 16 70 20
61820520 L 8 16 16 70 20
61820530 M 8 16 16 70 20
61820540 N 8 16 16 70 20
61820550 O 8 16 16 70 20
61820560 P 8 16 16 70 20
61820570 Q 8 16 16 70 20
61820580 R 8 16 16 70 20
61820590 S 8 16 16 70 20
61820600 T 8 16 16 70 20
61820610 U 8 16 16 70 20
61820620 V 8 16 16 70 20
61820630 W 8 16 16 70 20
61820640 X 8 16 16 70 20
61820650 Y 8 16 16 70 20
61820660 Z 8 16 16 70 20
61820670 / 8 16 16 70 20
61820680 . 8 16 16 70 20
61820720 Trái Đất 8 16 16 70 20
61820760 + 8 16 16 70 20
61820770 - 8 16 16 70 20
61820780 ~ 8 16 16 70 20