VÒNG ĐÁNH DẤU PA 3/I
Marking ring; Imprint: I; Cable diameter: 8mm - 16mm; For cross-section (min./max.): 16mm² - 70mm²; yellow; Soft PVC;





VÒNG ĐÁNH DẤU PA 3/I
Marking ring; Imprint: I; Cable diameter: 8mm - 16mm; For cross-section (min./max.): 16mm² - 70mm²; yellow; Soft PVC;
VÒNG ĐÁNH DẤU PA 3/I

VÒNG ĐÁNH DẤU PA 3/I
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Marking ring |
| Printing procedure | Heat embossing process |
| Packaging type | Bag |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Cores, Cables |
| Time of installation | Before installation |
| Pieces per PU | 20 |
| Installation type | push on |
| Delivery Unit | 20.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 6 |
| For max. cable outer diameter | 16 |
| For cross-section (min.) | 16 |
| Overall width | 11 |
| Colour | yellow |
| Lettering colour | black |
| Marking | I |
| Total height | 16.5 |
| For cross-section (max.) | 70 |
| Label type | Marking ring |
| Material | Soft PVC |
| For min. cable outer diameter | 8 |
| Labelling | Letters |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Marking rings PA
| Article number | Marking | For min. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam min | For max. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam max | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61817800 | 0 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817810 | 1 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817820 | 2 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817830 | 3 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817840 | 4 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817850 | 5 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817860 | 6 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817870 | 7 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817880 | 8 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817890 | 9 | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817900 | blank | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817910 | A | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817920 | B | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817930 | C | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817940 | D | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817950 | E | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817960 | F | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817970 | G | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817980 | H | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61817990 | I | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818000 | J | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818011 | K | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818020 | L | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818030 | M | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818040 | N | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818050 | O | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818060 | P | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818070 | Q | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818080 | R | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61818090 | S | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819100 | T | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819110 | U | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819120 | V | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819130 | W | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819140 | X | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819150 | Y | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819160 | Z | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819170 | / | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819180 | . | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819190 | , | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819200 | : | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819210 | = | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819220 | Earth | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819260 | + | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819270 | - | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819280 | ~ | 1.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 200 | ||
| 61819300 | 0 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819310 | 1 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819320 | 2 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819330 | 3 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819340 | 4 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819350 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819360 | 6 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819370 | 7 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819380 | 8 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819390 | 9 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819400 | blank | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819410 | A | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819420 | B | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819430 | C | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819440 | D | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819450 | E | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819460 | F | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819470 | G | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819480 | H | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819490 | I | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819500 | J | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819510 | K | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819520 | L | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819530 | M | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819540 | N | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819550 | O | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819560 | P | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819570 | Q | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819580 | R | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819590 | S | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819600 | T | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819610 | U | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819620 | V | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819630 | W | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819640 | X | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819650 | Y | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819660 | Z | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819670 | / | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819680 | . | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819690 | , | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819700 | : | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819710 | = | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819720 | Earth | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819760 | + | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819770 | - | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819780 | ~ | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 200 | ||
| 61819800 | 0 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819810 | 1 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819820 | 2 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819830 | 3 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819840 | 4 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819850 | 5 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819860 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819870 | 7 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819880 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819890 | 9 | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819900 | blank | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819910 | A | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819920 | B | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819930 | C | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819940 | D | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819950 | E | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819960 | F | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819970 | G | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819980 | H | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61819990 | I | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820000 | J | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820010 | K | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820020 | L | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820030 | M | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820040 | N | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820050 | O | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820060 | P | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820070 | Q | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820080 | R | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820090 | S | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820100 | T | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820110 | U | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820120 | V | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820130 | W | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820140 | X | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820150 | Y | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820160 | Z | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820170 | / | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820180 | . | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820190 | , | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820200 | : | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820210 | = | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820220 | Earth | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820260 | + | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820270 | - | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820280 | ~ | 4 | 10 | 2.5 | 16 | 100 | ||
| 61820300 | 0 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820310 | 1 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820320 | 2 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820330 | 3 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820340 | 4 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820350 | 5 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820360 | 6 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820370 | 7 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820380 | 8 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820390 | 9 | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820400 | blank | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820410 | A | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820420 | B | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820430 | C | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820440 | D | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820450 | E | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820460 | F | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820470 | G | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820480 | H | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820490 | I | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820500 | J | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820510 | K | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820520 | L | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820530 | M | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820540 | N | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820550 | O | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820560 | P | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820570 | Q | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820580 | R | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820590 | S | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820600 | T | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820610 | U | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820620 | V | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820630 | W | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820640 | X | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820650 | Y | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820660 | Z | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820670 | / | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820680 | . | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820720 | Earth | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820760 | + | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820770 | - | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 | ||
| 61820780 | ~ | 8 | 16 | 16 | 70 | 20 |