SILVYN® KLICK-S 18 GY
Mounting bracket; Nominal size: 18; Suitable for protective cable conduit size: 18; Polyamide

SILVYN® KLICK-S 18 GY
Mounting bracket; Nominal size: 18; Suitable for protective cable conduit size: 18; Polyamide
SILVYN® KLICK-S 18 GY

SILVYN® KLICK-S 18 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Fast assembly, Easy to disassemble, High tensile strength, Conduit retained by rib
Ứng dụng
In combination with protective conduit, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Fastening of conduits on machine walls for all applications
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Mounting bracket |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.01 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 18 |
| Total length | 28 |
| Material body | Polyamide |
| Material body shortname | PA |
| Overall width | 20 |
| Colour | grey |
| Total height | 33 |
| Suitable for protective cable conduit size | 18 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-S
| Article number | Nominal size | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 61811110 | 10 | grey | 100.000 |
| 61811115 | 10 | black | 100.000 |
| 61811120 | 13 | grey | 100.000 |
| 61811125 | 13 | black | 100.000 |
| 61811130 | 16 | grey | 50.000 |
| 61811135 | 16 | black | 50.000 |
| 61811140 | 21 | grey | 50.000 |
| 61811145 | 21 | black | 50.000 |
| 61811150 | 28 | grey | 50.000 |
| 61811155 | 28 | black | 50.000 |
| 61811160 | 34 | grey | 30.000 |
| 61811165 | 34 | black | 30.000 |
| 61811170 | 42 | grey | 20.000 |
| 61811175 | 42 | black | 20.000 |
| 61811180 | 54 | grey | 20.000 |
| 61811185 | 54 | black | 20.000 |
| 61811190 | 18 | grey | 50.000 |
| 61811195 | 18 | black | 50.000 |