SILVYN® KLICK-S 13 BK
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 13; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 13; Polyamide

SILVYN® KLICK-S 13 BK
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 13; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 13; Polyamide
SILVYN® KLICK-S 13 BK

SILVYN® KLICK-S 13 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Fast assembly, Easy to disassemble, High tensile strength, Conduit retained by rib
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Fastening of conduits on machine walls for all applications
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Kích thước danh nghĩa | 13 |
| Chiều dài tổng cộng | 20 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Chiều rộng tổng thể | 20 |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Chiều cao tổng thể | 23 |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 13 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-S
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 61811110 | 10 | màu xám | 100.000 |
| 61811115 | 10 | màu đen | 100.000 |
| 61811120 | 13 | màu xám | 100.000 |
| 61811125 | 13 | màu đen | 100.000 |
| 61811130 | 16 | màu xám | 50.000 |
| 61811135 | 16 | màu đen | 50.000 |
| 61811140 | 21 | màu xám | 50.000 |
| 61811145 | 21 | màu đen | 50.000 |
| 61811150 | 28 | màu xám | 50.000 |
| 61811155 | 28 | màu đen | 50.000 |
| 61811160 | 34 | màu xám | 30.000 |
| 61811165 | 34 | màu đen | 30.000 |
| 61811170 | 42 | màu xám | 20.000 |
| 61811175 | 42 | màu đen | 20.000 |
| 61811180 | 54 | màu xám | 20.000 |
| 61811185 | 54 | màu đen | 20.000 |
| 61811190 | 18 | màu xám | 50.000 |
| 61811195 | 18 | màu đen | 50.000 |