Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Giá đỡ gắn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.004 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 10
Chiều dài tổng cộng 20
Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Chiều rộng tổng thể 20
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều cao tổng thể 18
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 10
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-S
Article number Kích thước danh nghĩa Màu sắc Đơn vị giao hàng
61811110 10 màu xám 100.000
61811115 10 màu đen 100.000
61811120 13 màu xám 100.000
61811125 13 màu đen 100.000
61811130 16 màu xám 50.000
61811135 16 màu đen 50.000
61811140 21 màu xám 50.000
61811145 21 màu đen 50.000
61811150 28 màu xám 50.000
61811155 28 màu đen 50.000
61811160 34 màu xám 30.000
61811165 34 màu đen 30.000
61811170 42 màu xám 20.000
61811175 42 màu đen 20.000
61811180 54 màu xám 20.000
61811185 54 màu đen 20.000
61811190 18 màu xám 50.000
61811195 18 màu đen 50.000