Vòng đệm kín SILVYN® M63
Flat sealing ring; Inner diameter: 63mm; Outer diameter: 73mm; Polyester; blue


Vòng đệm kín SILVYN® M63
Flat sealing ring; Inner diameter: 63mm; Outer diameter: 73mm; Polyester; blue
Vòng đệm kín SILVYN® M63

Vòng đệm kín SILVYN® M63
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Flat sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.004 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | blue |
| Inner diameter | 63 |
| Divisible fitting |
|
| Clear width | 63 |
| Sealing material | Polyester |
| Outer diameter | 73 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Chemical resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
| DNV-certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm