Vòng Đệm Kín Nước SILVYN® M25
Vòng làm kín phẳng; Đường kính trong: 25mm; Đường kính ngoài: 34mm; Polyester; màu xanh


Vòng Đệm Kín Nước SILVYN® M25
Vòng làm kín phẳng; Đường kính trong: 25mm; Đường kính ngoài: 34mm; Polyester; màu xanh
Vòng Đệm Kín Nước SILVYN® M25
66.360₫
/

Vòng Đệm Kín Nước SILVYN® M25
66.360₫
/
Còn hàng (90)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vòng làm kín phẳng |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | màu xanh |
| Đường kính trong | 25 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 25 |
| Vật liệu làm kín | Polyester |
| Đường kính ngoài | 34 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống axit | Không |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm