Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vòng làm kín phẳng
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.003 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu xanh
Đường kính trong 50
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời

Chiều rộng thông thủy 50
Vật liệu làm kín Polyester
Đường kính ngoài 62
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chịu được hóa chất

Chống dầu

Chống tia UV

Chống axit

Chống rung

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Dấu CE

Được chứng nhận bởi DNV

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SEALING WASHER
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
61809400 16 24 10.000
61809410 20 27 10.000
61809420 25 34 10.000
61809430 32 42 10.000
61809440 40 50 10.000
61809450 50 62 10.000
61809460 63 73 10.000