SILVYN® US-MS-DR 56


SILVYN® US-MS-DR 56
SILVYN® US-MS-DR 56

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Bộ phận gắn thêm |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | tiếp tục |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.024 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Kích thước danh nghĩa | 56 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Chiều rộng tổng thể | 61 |
| Đường kính trong | 56.3 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Chiều cao tổng thể | 8.5 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống tia UV |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.