SILVYN® US-MS-DR 19
Bộ phận gắn thêm; Kích thước danh nghĩa: 19; Đồng thau; Không halogen


SILVYN® US-MS-DR 19
Bộ phận gắn thêm; Kích thước danh nghĩa: 19; Đồng thau; Không halogen
SILVYN® US-MS-DR 19
197.400₫
/

SILVYN® US-MS-DR 19
197.400₫
/
Còn hàng (50)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Enables the discharge of interference currents through the connection with the SILVYN® US-M/US gland, At temperatures over 100°C , the clamping ring can be used as sealing alternative
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU, As EMC connection
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Bộ phận gắn thêm |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | tiếp tục |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.004 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Kích thước danh nghĩa | 19 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chiều rộng tổng thể | 23 |
| Đường kính trong | 19.2 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Chiều cao tổng thể | 6 |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
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
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.