Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Bộ phận gắn thêm
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt tiếp tục
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.018 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 45
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chiều rộng tổng thể 50
Đường kính trong 45.3
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Chiều cao tổng thể 8.5
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® US-MS-DR
Article number Kích thước danh nghĩa Đơn vị giao hàng
61808168 10 50.000
61808169 14 50.000
61808170 17 50.000
61808180 19 50.000
61808190 21 50.000
61808200 27 25.000
61808201 36 25.000
61808202 45 20.000
61808204 56 10.000