SILVYN® COMPACT M63X1.5 NPB


SILVYN® COMPACT M63X1.5 NPB
SILVYN® COMPACT M63X1.5 NPB

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm vòng chữ O |
| Đơn vị giao hàng | 2.000 |
| Trọng lượng | 0.39 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Có thể khóa (gồm hai phần) |
|
| Kích thước danh nghĩa | 2 |
| Chiều dài tổng cộng | 52 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời |
|
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® FG |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Kích thước ren | M 63 |
| Chất liệu ống lót vặn vít | Thép |
| Đường kính trong | 49 |
| Chiều dài sợi chỉ | 16 |
| Chất liệu thân tuyến | Đồng thau |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn | CuZn |
| Kích thước cờ-lê | 76 |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Chiều rộng thông thủy | 49 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định |
|
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt |
|
| Ren có thể xoay |
|
| Cờ-lê cỡ 1 | 76 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PA |
| Cờ-lê cỡ 2 | 72 |
| Vật liệu làm kín | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 67 |
| Chống axit |
|
| Cấp bảo vệ IP phía cáp | IP 67 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống dầu |
|
| Thiết bị giảm căng |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Chống rung |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-1 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® COMPACT M
| Article number | Kích thước ren | Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 61803800 | M 16 | 10.000 | |
| 61803801 | M 20 | 10.000 | |
| 61803802 | M 20 | 10.000 | |
| 61803803 | M 25 | 5.000 | |
| 61803804 | M 32 | 5.000 | |
| 61803805 | M 40 | 2.000 | |
| 61803806 | M 50 | 2.000 | |
| 61803807 | M 63 | 2.000 | |
| 61803846 | M 16 | 10.000 | |
| 61803847 | M 20 | 10.000 | |
| 61803902 | M 20 | 10.000 | |
| 61803903 | M 25 | 5.000 |