Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Đơn vị giao hàng 2.000
Trọng lượng 0.152 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần)

Kích thước danh nghĩa 1,1/4
Chiều dài tổng cộng 40
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời

Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FG
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Kích thước ren M 40
Đường kính ngoài 60
Chất liệu ống lót vặn vít Thép
Đường kính trong 33.3
Chiều dài sợi chỉ 13
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Thiết kế đầu siết ống luồn Thẳng
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Kích thước các góc hình lục giác 60
Kích thước cờ-lê 53
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 33.3
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Ren có thể xoay

Cờ-lê cỡ 1 53
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt PA
Cờ-lê cỡ 2 50
Vật liệu làm kín Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 67
Chống axit

Cấp bảo vệ IP phía cáp IP 67
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Chống dầu

Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-1
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® COMPACT M
Article number Kích thước ren Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
61803800 M 16 10.000
61803801 M 20 10.000
61803802 M 20 10.000
61803803 M 25 5.000
61803804 M 32 5.000
61803805 M 40 2.000
61803806 M 50 2.000
61803807 M 63 2.000
61803846 M 16 10.000
61803847 M 20 10.000
61803902 M 20 10.000
61803903 M 25 5.000