SILVYN® FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M


SILVYN® FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M
SILVYN® FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song |
| Loại bao bì | Vòng |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 24.27 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt | PA |
| Kích thước danh nghĩa | 10 |
| Chiều dài tổng cộng | 50 |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng |
|
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Có rãnh |
|
| Đường kính ngoài | 10 |
| Màu sắc | màu đen |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn |
|
| Đường kính trong | 6.3 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu ống dẫn | Polyamide |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn |
|
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định |
|
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Chống axit |
|
| Nhiệt độ tĩnh tối thiểu | -40 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ động tối thiểu | -20 |
| Kháng lực uốn đổi dấu |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ động tối đa | 100 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Bán kính uốn, tĩnh | 15 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Nhiệt độ tĩnh tối đa | 120 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-23 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 505 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® FPAS
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61737162 | 14.8 | 20 | 20 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61737163 | 19.1 | 25 | 25 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61737164 | 19.1 | 25 | 25 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61737246 | 6.3 | 10 | 10 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737247 | 9.8 | 13 | 13 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737248 | 11.8 | 15.8 | 16 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737249 | 16.7 | 21.2 | 21 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737250 | 22.8 | 28.5 | 28 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737251 | 28.1 | 34.5 | 34 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737252 | 14.2 | 18.5 | 18 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61737253 | 14.8 | 20 | 20 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754000 | 6.3 | 10 | 10 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754005 | 6.3 | 10 | 10 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61754010 | 9.8 | 13 | 13 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754015 | 9.8 | 13 | 13 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61754020 | 11.8 | 15.8 | 16 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754025 | 11.8 | 15.8 | 16 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61754030 | 16.7 | 21.2 | 21 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754035 | 16.7 | 21.2 | 21 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61754040 | 22.8 | 28.5 | 28 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754045 | 22.8 | 28.5 | 28 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61754050 | 28.1 | 34.5 | 34 | màu xám | 25.000 | ||||
| 61754055 | 28.1 | 34.5 | 34 | màu đen | 25.000 | ||||
| 61754060 | 35.5 | 42.5 | 42 | màu xám | 25.000 | ||||
| 61754065 | 35.5 | 42.5 | 42 | màu đen | 25.000 | ||||
| 61754070 | 47.2 | 54.5 | 54 | màu xám | 25.000 | ||||
| 61754075 | 47.2 | 54.5 | 54 | màu đen | 25.000 | ||||
| 61754270 | 14.2 | 18.5 | 18 | màu xám | 50.000 | ||||
| 61754275 | 14.2 | 18.5 | 18 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61754300 | 56.3 | 67.2 | 67 | màu xám | 10.000 | ||||
| 61754305 | 56.3 | 67.2 | 67 | màu đen | 10.000 |