Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song
Loại bao bì Vòng
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 56 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PA
Kích thước danh nghĩa 20
Chiều dài tổng cộng 50
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Đường kính ngoài 20
Màu sắc màu đen
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 14.8
Màu RAL RAL 9005
Vật liệu ống dẫn Polyamide
Có tính năng chống uốn

Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống axit

Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ động tối thiểu -20
Kháng lực uốn đổi dấu

Chống dầu

Nhiệt độ động tối đa 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 45
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Nhiệt độ tĩnh tối đa 120
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-23
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® FPAS
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61737162 14.8 20 20 màu đen 50.000
61737163 19.1 25 25 màu xám 50.000
61737164 19.1 25 25 màu đen 50.000
61737246 6.3 10 10 màu đen 10.000
61737247 9.8 13 13 màu đen 10.000
61737248 11.8 15.8 16 màu đen 10.000
61737249 16.7 21.2 21 màu đen 10.000
61737250 22.8 28.5 28 màu đen 10.000
61737251 28.1 34.5 34 màu đen 10.000
61737252 14.2 18.5 18 màu đen 10.000
61737253 14.8 20 20 màu xám 50.000
61754000 6.3 10 10 màu xám 50.000
61754005 6.3 10 10 màu đen 50.000
61754010 9.8 13 13 màu xám 50.000
61754015 9.8 13 13 màu đen 50.000
61754020 11.8 15.8 16 màu xám 50.000
61754025 11.8 15.8 16 màu đen 50.000
61754030 16.7 21.2 21 màu xám 50.000
61754035 16.7 21.2 21 màu đen 50.000
61754040 22.8 28.5 28 màu xám 50.000
61754045 22.8 28.5 28 màu đen 50.000
61754050 28.1 34.5 34 màu xám 25.000
61754055 28.1 34.5 34 màu đen 25.000
61754060 35.5 42.5 42 màu xám 25.000
61754065 35.5 42.5 42 màu đen 25.000
61754070 47.2 54.5 54 màu xám 25.000
61754075 47.2 54.5 54 màu đen 25.000
61754270 14.2 18.5 18 màu xám 50.000
61754275 14.2 18.5 18 màu đen 50.000
61754300 56.3 67.2 67 màu xám 10.000
61754305 56.3 67.2 67 màu đen 10.000