SILVYN® FCL 42 GY
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 42; Đối với đường kính ngoài của ống dẫn: 42mm; Polyamide

SILVYN® FCL 42 GY
Giá đỡ gắn; Kích thước danh nghĩa: 42; Đối với đường kính ngoài của ống dẫn: 42mm; Polyamide
SILVYN® FCL 42 GY
158.280₫
/

SILVYN® FCL 42 GY
158.280₫
/
Còn hàng (35)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast assembly, Easy to disassemble, High mechanical strength, Conduit retained by rib, No loose parts
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® FPAS, Fastening of conduits on machine walls for all applications
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.015 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Kích thước danh nghĩa | 42 |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Không |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Có rãnh | Không |
| Đối với đường kính ngoài của ống dẫn | 42 |
| Chiều rộng tổng thể | 57 |
| Màu sắc | màu xám |
| Ren có thể xoay | Không |
| Chiều cao tổng thể | 60 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FCL
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 55506900 | 10 | màu xám | 10.000 |
| 55506905 | 10 | màu đen | 10.000 |
| 55506910 | 13 | màu xám | 10.000 |
| 55506915 | 13 | màu đen | 10.000 |
| 55506920 | 16 | màu xám | 10.000 |
| 55506925 | 16 | màu đen | 10.000 |
| 55506930 | 21 | màu xám | 10.000 |
| 55506935 | 21 | màu đen | 10.000 |
| 55506940 | 28 | màu xám | 10.000 |
| 55506945 | 28 | màu đen | 10.000 |
| 55506949 | 32 | màu xám | 10.000 |
| 55506950 | 34 | màu xám | 10.000 |
| 55506954 | 32 | màu đen | 10.000 |
| 55506955 | 34 | màu đen | 10.000 |
| 55506960 | 42 | màu xám | 5.000 |
| 55506965 | 42 | màu đen | 5.000 |
| 55506970 | 54 | màu xám | 5.000 |
| 55506975 | 54 | màu đen | 5.000 |
| 55506980 | 18 | màu xám | 10.000 |
| 55506985 | 18 | màu đen | 10.000 |
| 55507400 | 20 | màu xám | 10.000 |
| 55507405 | 20 | màu đen | 10.000 |
| 55507410 | 25 | màu xám | 10.000 |
| 55507415 | 25 | màu đen | 10.000 |