SILVYN® FCL 32 GY
Mounting bracket; Nominal size: 32; For conduit outer diameter: 32mm; Polyamide

SILVYN® FCL 32 GY
Mounting bracket; Nominal size: 32; For conduit outer diameter: 32mm; Polyamide
SILVYN® FCL 32 GY

SILVYN® FCL 32 GY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast assembly, Easy to disassemble, High mechanical strength, Conduit retained by rib, No loose parts
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® FPAS, Fastening of conduits on machine walls for all applications
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Mounting bracket |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.022 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 32 |
| Divisible fitting |
|
| Material body | Polyamide |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PA |
| Slit |
|
| For conduit outer diameter | 32 |
| Colour | grey |
| Rotatable thread |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FCL
| Article number | Nominal size | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 55506900 | 10 | grey | 10.000 |
| 55506905 | 10 | black | 10.000 |
| 55506910 | 13 | grey | 10.000 |
| 55506915 | 13 | black | 10.000 |
| 55506920 | 16 | grey | 10.000 |
| 55506925 | 16 | black | 10.000 |
| 55506930 | 21 | grey | 10.000 |
| 55506935 | 21 | black | 10.000 |
| 55506940 | 28 | grey | 10.000 |
| 55506945 | 28 | black | 10.000 |
| 55506949 | 32 | grey | 10.000 |
| 55506950 | 34 | grey | 10.000 |
| 55506954 | 32 | black | 10.000 |
| 55506955 | 34 | black | 10.000 |
| 55506960 | 42 | grey | 5.000 |
| 55506965 | 42 | black | 5.000 |
| 55506970 | 54 | grey | 5.000 |
| 55506975 | 54 | black | 5.000 |
| 55506980 | 18 | grey | 10.000 |
| 55506985 | 18 | black | 10.000 |
| 55507400 | 20 | grey | 10.000 |
| 55507405 | 20 | black | 10.000 |
| 55507410 | 25 | grey | 10.000 |
| 55507415 | 25 | black | 10.000 |