Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Giá đỡ gắn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.007 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 21
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Chất liệu thân máy Polyamide
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Không
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Có rãnh Không
Đối với đường kính ngoài của ống dẫn 21
Chiều rộng tổng thể 32
Màu sắc màu đen
Ren có thể xoay Không
Chiều cao tổng thể 36
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Dấu CE Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FCL
Article number Kích thước danh nghĩa Màu sắc Đơn vị giao hàng
55506900 10 màu xám 10.000
55506905 10 màu đen 10.000
55506910 13 màu xám 10.000
55506915 13 màu đen 10.000
55506920 16 màu xám 10.000
55506925 16 màu đen 10.000
55506930 21 màu xám 10.000
55506935 21 màu đen 10.000
55506940 28 màu xám 10.000
55506945 28 màu đen 10.000
55506949 32 màu xám 10.000
55506950 34 màu xám 10.000
55506954 32 màu đen 10.000
55506955 34 màu đen 10.000
55506960 42 màu xám 5.000
55506965 42 màu đen 5.000
55506970 54 màu xám 5.000
55506975 54 màu đen 5.000
55506980 18 màu xám 10.000
55506985 18 màu đen 10.000
55507400 20 màu xám 10.000
55507405 20 màu đen 10.000
55507410 25 màu xám 10.000
55507415 25 màu đen 10.000