Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Bộ chuyển đổi
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.102 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài M 40
Chiều dài tổng cộng 31
Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong NPT 1 1/4"
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 40
Chiều rộng tổng thể 46
Chiều dài sợi chỉ 8
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Chiều rộng thông thủy 34.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® MA-M/NPT
Article number Ren ngoài Ren trong Đơn vị giao hàng
54020100 M 16 NPT 1/2" 50.000
54020110 M 20 NPT 1/2" 50.000
54020120 M 25 NPT 1/2" 25.000
54020130 M 25 NPT 3/4" 25.000
54020140 M 32 NPT 1/2" 25.000
54020152 M 32 NPT 1" 25.000
54020153 M 40 NPT 1 1/4" 10.000