Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Bộ chuyển đổi
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.124 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài M 32
Chiều dài tổng cộng 25
Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong NPT 1/2"
Tăng số luồng 1,5
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren M 32
Chiều rộng tổng thể 34
Chiều dài sợi chỉ 7
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Chiều rộng thông thủy 17
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Được FDA chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® MA-M/NPT
Article number Ren ngoài Ren trong Đơn vị giao hàng
54020100 M 16 NPT 1/2" 50.000
54020110 M 20 NPT 1/2" 50.000
54020120 M 25 NPT 1/2" 25.000
54020130 M 25 NPT 3/4" 25.000
54020140 M 32 NPT 1/2" 25.000
54020152 M 32 NPT 1" 25.000
54020153 M 40 NPT 1 1/4" 10.000