SKINDICHT® MA-M/NPT 25X1.5/ 3/4''
Bộ chuyển đổi; Ren trong: NPT 3/4"; Ren ngoài: M 25; Đồng thau Mạ niken



SKINDICHT® MA-M/NPT 25X1.5/ 3/4''
Bộ chuyển đổi; Ren trong: NPT 3/4"; Ren ngoài: M 25; Đồng thau Mạ niken
SKINDICHT® MA-M/NPT 25X1.5/ 3/4''
145.560₫
/

SKINDICHT® MA-M/NPT 25X1.5/ 3/4''
145.560₫
/
Còn hàng (725)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Giúp chuyển đổi dễ dàng từ ren ngoài theo tiêu chuẩn mét sang ren trong theo tiêu chuẩn NPT
Withstands temperatures up to +200°C
Có sẵn cho các kích cỡ ren lên đến NPT1" hoặc M40
Các mã sản phẩm kết thúc bằng “LF” là các sản phẩm thay thế không chứa chì, có các đặc tính khác hoàn toàn giống với sản phẩm gốc. Các sản phẩm “không chứa chì” không chứa chì – nguyên tố hiện được phép chiếm tối đa 4% trong hợp kim đồng, nhưng trong tương lai có thể bị cấm theo Chỉ thị RoHS.
Đơn đăng ký
Đối với các ứng dụng sử dụng các loại ren khác nhau
Withstands high chemical and mechanical stress
Suitable for outdoor use
Chịu được tải trọng hóa học và cơ học cao
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Bộ chuyển đổi |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.051 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Ren ngoài | M 25 |
| Chiều dài tổng cộng | 25 |
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Ren trong | NPT 3/4" |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | M 25 |
| Chiều rộng tổng thể | 30 |
| Chiều dài sợi chỉ | 7 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Chiều rộng thông thủy | 18 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -60 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Không chứa chì | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm