SKINDICHT® JT ÖLFLON M40

SKINDICHT® JT ÖLFLON M40
SKINDICHT® JT ÖLFLON M40
75.092₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vòng đệm làm kín |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại gioăng làm kín | Miếng đệm phẳng để làm kín |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Kích thước ren | M 40 |
| Đường kính ngoài | 51.5 |
| Màu sắc | trắng |
| Đường kính trong | 40.2 |
| Chiều cao tổng thể | 3 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PTFE |
| Vật liệu làm kín | Polytetrafluoroethylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -200 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 250 |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 300 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® JT PTFE metric
| Article number | Kích thước ren | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53801030 | M 12 | 12.1 | 16.6 | 100.000 | ||
| 53801040 | M 16 | 16.1 | 21.1 | 100.000 | ||
| 53801050 | M 20 | 20.1 | 27.5 | 100.000 | ||
| 53801060 | M 25 | 25.1 | 33.4 | 50.000 | ||
| 53801070 | M 32 | 32.1 | 40.3 | 50.000 | ||
| 53801080 | M 40 | 40.2 | 51.5 | 25.000 | ||
| 53801090 | M 50 | 50.2 | 61.6 | 25.000 | ||
| 53801100 | M 63 | 63.2 | 73.9 | 25.000 |