Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vòng đệm làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.003 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại gioăng làm kín Miếng đệm phẳng để làm kín
Số lượng điểm đi cáp 1
Kích thước ren M 32
Đường kính ngoài 40.3
Màu sắc trắng
Đường kính trong 32.1
Chiều cao tổng thể 3
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt PTFE
Vật liệu làm kín Polytetrafluoroethylene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -200
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 250
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 300
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® JT PTFE metric
Article number Kích thước ren Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
53801030 M 12 12.1 16.6 100.000
53801040 M 16 16.1 21.1 100.000
53801050 M 20 20.1 27.5 100.000
53801060 M 25 25.1 33.4 50.000
53801070 M 32 32.1 40.3 50.000
53801080 M 40 40.2 51.5 25.000
53801090 M 50 50.2 61.6 25.000
53801100 M 63 63.2 73.9 25.000