SKINDICHT® JT ÖLFLON M12
Vòng đệm làm kín; M 12; Đường kính trong: 12.1mm; Đường kính ngoài: 16.6mm; Polytetrafluoroethylene; PTFE; trắng

SKINDICHT® JT ÖLFLON M12
Vòng đệm làm kín; M 12; Đường kính trong: 12.1mm; Đường kính ngoài: 16.6mm; Polytetrafluoroethylene; PTFE; trắng
SKINDICHT® JT ÖLFLON M12
20.280₫
/

SKINDICHT® JT ÖLFLON M12
20.280₫
/
Còn hàng (4900)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Resistant to oil, water, alkaline solutions, acids, solvents, etc
Suitable for foodstuffs
Đơn đăng ký
PTFE sealing disks for SKINTOP® and SKINDICHT® cable glands
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vòng đệm làm kín |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại gioăng làm kín | Miếng đệm phẳng để làm kín |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Kích thước ren | M 12 |
| Đường kính ngoài | 16.6 |
| Màu sắc | trắng |
| Đường kính trong | 12.1 |
| Chiều cao tổng thể | 2 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | PTFE |
| Vật liệu làm kín | Polytetrafluoroethylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -200 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ (tối đa) | 250 |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 300 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® JT PTFE metric
| Article number | Kích thước ren | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53801030 | M 12 | 12.1 | 16.6 | 100.000 | ||
| 53801040 | M 16 | 16.1 | 21.1 | 100.000 | ||
| 53801050 | M 20 | 20.1 | 27.5 | 100.000 | ||
| 53801060 | M 25 | 25.1 | 33.4 | 50.000 | ||
| 53801070 | M 32 | 32.1 | 40.3 | 50.000 | ||
| 53801080 | M 40 | 40.2 | 51.5 | 25.000 | ||
| 53801090 | M 50 | 50.2 | 61.6 | 25.000 | ||
| 53801100 | M 63 | 63.2 | 73.9 | 25.000 |