SKINTOP® DIX 16240
Multiple sealing insert; PG 16; Number of cable entries: 2pc.; Borehole diameter: 4mm; natural

SKINTOP® DIX 16240
Multiple sealing insert; PG 16; Number of cable entries: 2pc.; Borehole diameter: 4mm; natural
SKINTOP® DIX 16240

SKINTOP® DIX 16240
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Easy insertion of several cables into one gland, Higher packing density allows smaller part construction
Ứng dụng
For use in SKINTOP® cable glands, A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Multiple sealing insert |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINTOP® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Number of cable entries | 2 |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Thread size | PG 16 |
| Colour | natural |
| Borehole diameter | 4 |
| Total height | 9.5 |
| Material | Silicone |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar (30 min), IP 54 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -50 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 180 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINTOP® DIX
| Article number | Thread size | Borehole diameter | Imp bore diam | Number of cable entries | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 53607225 | PG 7 | 2.5 | 2 | 100.000 | |
| 53607417 | PG 7 | 1.7 | 4 | 100.000 | |
| 53609230 | PG 9 | 3 | 2 | 100.000 | |
| 53611225 | PG 11 | 2.5 | 2 | 100.000 | |
| 53611240 | PG 11 | 4 | 2 | 100.000 | |
| 53611330 | PG 11 | 3 | 3 | 100.000 | |
| 53611430 | PG 11 | 3 | 4 | 100.000 | |
| 53613250 | PG 13,5 | 5 | 2 | 100.000 | |
| 53613340 | PG 13,5 | 4 | 3 | 100.000 | |
| 53613440 | PG 13,5 | 4 | 4 | 100.000 | |
| 53616140 | PG 16 | 4 | 1 | 50.000 | |
| 53616225 | PG 16 | 2.5 | 2 | 50.000 | |
| 53616240 | PG 16 | 4 | 2 | 50.000 | |
| 53616260 | PG 16 | 6 | 2 | 50.000 | |
| 53616340 | PG 16 | 4 | 3 | 50.000 | |
| 53616350 | PG 16 | 5 | 3 | 50.000 | |
| 53616356 | PG 16 | 5.6 | 3 | 50.000 | |
| 53616360 | PG 16 | 6 | 3 | 50.000 | |
| 53616440 | PG 16 | 4 | 4 | 50.000 | |
| 53616450 | PG 16 | 5 | 4 | 50.000 | |
| 53616540 | PG 16 | 4 | 5 | 50.000 | |
| 53621270 | PG 21 | 7 | 2 | 50.000 | |
| 53621280 | PG 21 | 8 | 2 | 50.000 | |
| 53621370 | PG 21 | 7 | 3 | 50.000 | |
| 53621380 | PG 21 | 8 | 3 | 50.000 | |
| 53621460 | PG 21 | 6 | 4 | 50.000 | |
| 53621550 | PG 21 | 5 | 5 | 50.000 | |
| 53621640 | PG 21 | 4 | 6 | 50.000 | |
| 53629290 | PG 29 | 9 | 2 | 50.000 | |
| 53629390 | PG 29 | 9 | 3 | 50.000 | |
| 53629470 | PG 29 | 7 | 4 | 50.000 | |
| 53629480 | PG 29 | 8 | 4 | 50.000 | |
| 53629490 | PG 29 | 9 | 4 | 50.000 | |
| 53629556 | PG 29 | 5.6 | 5 | 50.000 | |
| 53629570 | PG 29 | 7 | 5 | 50.000 | |
| 53629675 | PG 29 | 7.5 | 6 | 50.000 |