Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi làm kín nhiều lỗ
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINTOP®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Số lượng điểm đi cáp 2
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Kích thước ren PG 11
Màu sắc tự nhiên
Đường kính giếng khoan 2.5
Chiều cao tổng thể 8.5
Chất liệu Silicone
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -50
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 180
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® DIX
Article number Kích thước ren Imp bore diam Đường kính giếng khoan Số lượng điểm đi cáp Đơn vị giao hàng
53607225 PG 7 2.5 2 100.000
53607417 PG 7 1.7 4 100.000
53609230 PG 9 3 2 100.000
53611225 PG 11 2.5 2 100.000
53611240 PG 11 4 2 100.000
53611330 PG 11 3 3 100.000
53611430 PG 11 3 4 100.000
53613250 PG 13,5 5 2 100.000
53613340 PG 13,5 4 3 100.000
53613440 PG 13,5 4 4 100.000
53616140 PG 16 4 1 50.000
53616225 PG 16 2.5 2 50.000
53616240 PG 16 4 2 50.000
53616260 PG 16 6 2 50.000
53616340 PG 16 4 3 50.000
53616350 PG 16 5 3 50.000
53616356 PG 16 5.6 3 50.000
53616360 PG 16 6 3 50.000
53616440 PG 16 4 4 50.000
53616450 PG 16 5 4 50.000
53616540 PG 16 4 5 50.000
53621270 PG 21 7 2 50.000
53621280 PG 21 8 2 50.000
53621370 PG 21 7 3 50.000
53621380 PG 21 8 3 50.000
53621460 PG 21 6 4 50.000
53621550 PG 21 5 5 50.000
53621640 PG 21 4 6 50.000
53629290 PG 29 9 2 50.000
53629390 PG 29 9 3 50.000
53629470 PG 29 7 4 50.000
53629480 PG 29 8 4 50.000
53629490 PG 29 9 4 50.000
53629556 PG 29 5.6 5 50.000
53629570 PG 29 7 5 50.000
53629675 PG 29 7.5 6 50.000