Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINTOP®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.116 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 68
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren PG 42
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều dài sợi chỉ 13.4
Kích thước các góc hình lục giác 67
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 31
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 31
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,588
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Cờ-lê cỡ 1 60
Phạm vi kẹp tối thiểu 22
Dành cho cáp bọc thép

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 60
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 5 bar (30 min)
Chống axit

Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -40
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Nhiệt độ động tối thiểu -20
Chống dầu

Nhiệt độ động tối đa 100
Nhiệt độ (tối thiểu) -40
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chống rung

Loại xếp hạng NEMA Loại 1
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Chứng nhận UL AWM theo UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® ST / SKINTOP® STR
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Màu sắc Đơn vị giao hàng
53015000 PG 7 7.8 2.5 6.5 15 xám bạc 100.000
53015010 PG 9 8 3.5 8 19 xám bạc 100.000
53015020 PG 11 8 4 10 22 xám bạc 100.000
53015030 PG 13,5 9 6 12 24 xám bạc 100.000
53015040 PG 16 10 9 14 27 xám bạc 50.000
53015050 PG 21 11 13 18 33 xám bạc 50.000
53015060 PG 29 10.7 14 25 42 xám bạc 25.000
53015070 PG 36 13.3 24 32 53 xám bạc 10.000
53015080 PG 42 13.4 35 38 60 xám bạc 5.000
53015090 PG 48 14.3 39 44 65 xám bạc 5.000
53015100 PG 7 7.8 1.5 5 15 xám bạc 100.000
53015110 PG 9 8 2 6 19 xám bạc 100.000
53015120 PG 11 8 2 7 22 xám bạc 100.000
53015130 PG 13,5 9 4 9 24 xám bạc 100.000
53015140 PG 16 10 6 12 27 xám bạc 50.000
53015150 PG 21 11 9 16 33 xám bạc 50.000
53015160 PG 29 10.7 11 20 42 xám bạc 25.000
53015170 PG 36 13.3 17 26 53 xám bạc 10.000
53015180 PG 42 13.4 22 31 60 xám bạc 5.000
53015190 PG 48 14.3 26 35 65 xám bạc 5.000
53015200 PG 7 7.8 2.5 6.5 15 màu đen 100.000
53015210 PG 9 8 3.5 8 19 màu đen 100.000
53015220 PG 11 8 4 10 22 màu đen 100.000
53015230 PG 13,5 9 6 12 24 màu đen 100.000
53015240 PG 16 10 9 14 27 màu đen 50.000
53015250 PG 21 11 13 18 33 màu đen 50.000
53015260 PG 29 10.7 14 25 42 màu đen 25.000
53015270 PG 36 13.3 24 32 53 màu đen 10.000
53015280 PG 42 13.4 35 38 60 màu đen 5.000
53015290 PG 48 14.3 39 44 65 màu đen 5.000
53015300 PG 7 7.8 1.5 5 15 màu đen 100.000
53015310 PG 9 8 2 6 19 màu đen 100.000
53015320 PG 11 8 2 7 22 màu đen 100.000
53015330 PG 13,5 9 4 9 24 màu đen 100.000
53015340 PG 16 10 6 12 27 màu đen 50.000
53015350 PG 21 11 9 16 33 màu đen 50.000
53015360 PG 29 10.7 11 20 42 màu đen 25.000
53015370 PG 36 13.3 17 26 53 màu đen 10.000
53015380 PG 42 13.4 22 31 60 màu đen 5.000
53015390 PG 48 14.3 26 35 65 màu đen 5.000
53018000 PG 7 7.8 2.5 6.5 15 xám nhạt 100.000
53018010 PG 9 8 3.5 8 19 xám nhạt 100.000
53018020 PG 11 8 4 10 22 xám nhạt 100.000
53018030 PG 13,5 9 6 12 24 xám nhạt 100.000
53018040 PG 16 10 9 14 27 xám nhạt 50.000
53018050 PG 21 11 13 18 33 xám nhạt 50.000
53018060 PG 29 10.7 14 25 42 xám nhạt 25.000
53018070 PG 36 13.3 24 32 53 xám nhạt 10.000
53018080 PG 42 13.4 35 38 60 xám nhạt 5.000
53018090 PG 48 14.3 39 44 65 xám nhạt 5.000
53018100 PG 7 7.8 1.5 5 15 xám nhạt 100.000
53018110 PG 9 8 2 6 19 xám nhạt 100.000
53018120 PG 11 8 2 7 22 xám nhạt 100.000
53018130 PG 13,5 9 4 9 24 xám nhạt 100.000
53018140 PG 16 10 6 12 27 xám nhạt 50.000
53018150 PG 21 11 9 16 33 xám nhạt 50.000
53018160 PG 29 10.7 11 20 42 xám nhạt 25.000
53018170 PG 36 13.3 17 26 53 xám nhạt 10.000
53018180 PG 42 13.4 22 31 60 xám nhạt 5.000
53018190 PG 48 14.3 26 35 65 xám nhạt 5.000
53110154 PG 7 7.8 2.5 6.5 15 xám bạc 10.000
53110155 PG 9 8 3.5 8 19 xám bạc 10.000
53110156 PG 11 8 4 10 22 xám bạc 10.000
53110157 PG 13,5 9 6 12 24 xám bạc 10.000
53110158 PG 16 10 9 14 27 xám bạc 10.000
53110159 PG 21 11 13 18 33 xám bạc 5.000
53110160 PG 29 10.7 14 25 42 xám bạc 5.000
53110161 PG 36 13.3 24 32 53 xám bạc 5.000
53110162 PG 42 13.4 35 38 60 xám bạc 5.000
53110163 PG 48 14.3 39 44 65 xám bạc 5.000