SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK




SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK
SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK
510.516₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SKINTOP® |
| Loại sản phẩm | Ống nối cáp |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.11 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 69 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | PG |
| Thiết kế bộ bịt cáp | Thẳng |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | PG 48 |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Chiều dài sợi chỉ | 14.3 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 72 |
| Có tính năng chống uốn |
|
| Chiều rộng thông thủy | 44 |
| Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt | NBR |
| Phạm vi kẹp tối đa | 44 |
| Loại gioăng làm kín | Phớt chặn ống luồn |
| Chất liệu vòng chữ O | Cao su acrylonitrile-butadiene |
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Tăng số luồng | 1,588 |
| Bảo vệ bề mặt | Không tráng phủ |
| Cờ-lê cỡ 1 | 65 |
| Phạm vi kẹp tối thiểu | 39 |
| Dành cho cáp bọc thép |
|
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | CR |
| Cờ-lê cỡ 2 | 65 |
| Vật liệu làm kín | Cao su cloroprene |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 68 - 5 bar (30 min) |
| Chống axit |
|
| Nhiệt độ tĩnh tối thiểu | -40 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 100 |
| Nhiệt độ động tối thiểu | -20 |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ động tối đa | 100 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -40 |
| Thiết bị giảm căng |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Chống rung |
|
| Loại xếp hạng NEMA | Loại 1 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Nhiệt độ tĩnh tối đa | 100 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Chứng nhận UL | theo UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dành cho khí trong vùng Ex | mà không có |
| Dành cho bụi trong khu vực Ex | mà không có |
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903) |
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINTOP® ST / SKINTOP® STR
| Article number | Kích thước ren | Chiều dài sợi chỉ | Imp thread length | Imp clamping range min | Phạm vi kẹp tối thiểu | Imp clamping range max | Phạm vi kẹp tối đa | Cờ-lê cỡ 1 | Imp wrench width 1 | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53015000 | PG 7 | 7.8 | 2.5 | 6.5 | 15 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015010 | PG 9 | 8 | 3.5 | 8 | 19 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015020 | PG 11 | 8 | 4 | 10 | 22 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015030 | PG 13,5 | 9 | 6 | 12 | 24 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015040 | PG 16 | 10 | 9 | 14 | 27 | xám bạc | 50.000 | ||||
| 53015050 | PG 21 | 11 | 13 | 18 | 33 | xám bạc | 50.000 | ||||
| 53015060 | PG 29 | 10.7 | 14 | 25 | 42 | xám bạc | 25.000 | ||||
| 53015070 | PG 36 | 13.3 | 24 | 32 | 53 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53015080 | PG 42 | 13.4 | 35 | 38 | 60 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53015090 | PG 48 | 14.3 | 39 | 44 | 65 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53015100 | PG 7 | 7.8 | 1.5 | 5 | 15 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015110 | PG 9 | 8 | 2 | 6 | 19 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015120 | PG 11 | 8 | 2 | 7 | 22 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015130 | PG 13,5 | 9 | 4 | 9 | 24 | xám bạc | 100.000 | ||||
| 53015140 | PG 16 | 10 | 6 | 12 | 27 | xám bạc | 50.000 | ||||
| 53015150 | PG 21 | 11 | 9 | 16 | 33 | xám bạc | 50.000 | ||||
| 53015160 | PG 29 | 10.7 | 11 | 20 | 42 | xám bạc | 25.000 | ||||
| 53015170 | PG 36 | 13.3 | 17 | 26 | 53 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53015180 | PG 42 | 13.4 | 22 | 31 | 60 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53015190 | PG 48 | 14.3 | 26 | 35 | 65 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53015200 | PG 7 | 7.8 | 2.5 | 6.5 | 15 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015210 | PG 9 | 8 | 3.5 | 8 | 19 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015220 | PG 11 | 8 | 4 | 10 | 22 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015230 | PG 13,5 | 9 | 6 | 12 | 24 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015240 | PG 16 | 10 | 9 | 14 | 27 | màu đen | 50.000 | ||||
| 53015250 | PG 21 | 11 | 13 | 18 | 33 | màu đen | 50.000 | ||||
| 53015260 | PG 29 | 10.7 | 14 | 25 | 42 | màu đen | 25.000 | ||||
| 53015270 | PG 36 | 13.3 | 24 | 32 | 53 | màu đen | 10.000 | ||||
| 53015280 | PG 42 | 13.4 | 35 | 38 | 60 | màu đen | 5.000 | ||||
| 53015290 | PG 48 | 14.3 | 39 | 44 | 65 | màu đen | 5.000 | ||||
| 53015300 | PG 7 | 7.8 | 1.5 | 5 | 15 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015310 | PG 9 | 8 | 2 | 6 | 19 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015320 | PG 11 | 8 | 2 | 7 | 22 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015330 | PG 13,5 | 9 | 4 | 9 | 24 | màu đen | 100.000 | ||||
| 53015340 | PG 16 | 10 | 6 | 12 | 27 | màu đen | 50.000 | ||||
| 53015350 | PG 21 | 11 | 9 | 16 | 33 | màu đen | 50.000 | ||||
| 53015360 | PG 29 | 10.7 | 11 | 20 | 42 | màu đen | 25.000 | ||||
| 53015370 | PG 36 | 13.3 | 17 | 26 | 53 | màu đen | 10.000 | ||||
| 53015380 | PG 42 | 13.4 | 22 | 31 | 60 | màu đen | 5.000 | ||||
| 53015390 | PG 48 | 14.3 | 26 | 35 | 65 | màu đen | 5.000 | ||||
| 53018000 | PG 7 | 7.8 | 2.5 | 6.5 | 15 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018010 | PG 9 | 8 | 3.5 | 8 | 19 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018020 | PG 11 | 8 | 4 | 10 | 22 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018030 | PG 13,5 | 9 | 6 | 12 | 24 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018040 | PG 16 | 10 | 9 | 14 | 27 | xám nhạt | 50.000 | ||||
| 53018050 | PG 21 | 11 | 13 | 18 | 33 | xám nhạt | 50.000 | ||||
| 53018060 | PG 29 | 10.7 | 14 | 25 | 42 | xám nhạt | 25.000 | ||||
| 53018070 | PG 36 | 13.3 | 24 | 32 | 53 | xám nhạt | 10.000 | ||||
| 53018080 | PG 42 | 13.4 | 35 | 38 | 60 | xám nhạt | 5.000 | ||||
| 53018090 | PG 48 | 14.3 | 39 | 44 | 65 | xám nhạt | 5.000 | ||||
| 53018100 | PG 7 | 7.8 | 1.5 | 5 | 15 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018110 | PG 9 | 8 | 2 | 6 | 19 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018120 | PG 11 | 8 | 2 | 7 | 22 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018130 | PG 13,5 | 9 | 4 | 9 | 24 | xám nhạt | 100.000 | ||||
| 53018140 | PG 16 | 10 | 6 | 12 | 27 | xám nhạt | 50.000 | ||||
| 53018150 | PG 21 | 11 | 9 | 16 | 33 | xám nhạt | 50.000 | ||||
| 53018160 | PG 29 | 10.7 | 11 | 20 | 42 | xám nhạt | 25.000 | ||||
| 53018170 | PG 36 | 13.3 | 17 | 26 | 53 | xám nhạt | 10.000 | ||||
| 53018180 | PG 42 | 13.4 | 22 | 31 | 60 | xám nhạt | 5.000 | ||||
| 53018190 | PG 48 | 14.3 | 26 | 35 | 65 | xám nhạt | 5.000 | ||||
| 53110154 | PG 7 | 7.8 | 2.5 | 6.5 | 15 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53110155 | PG 9 | 8 | 3.5 | 8 | 19 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53110156 | PG 11 | 8 | 4 | 10 | 22 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53110157 | PG 13,5 | 9 | 6 | 12 | 24 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53110158 | PG 16 | 10 | 9 | 14 | 27 | xám bạc | 10.000 | ||||
| 53110159 | PG 21 | 11 | 13 | 18 | 33 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53110160 | PG 29 | 10.7 | 14 | 25 | 42 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53110161 | PG 36 | 13.3 | 24 | 32 | 53 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53110162 | PG 42 | 13.4 | 35 | 38 | 60 | xám bạc | 5.000 | ||||
| 53110163 | PG 48 | 14.3 | 39 | 44 | 65 | xám bạc | 5.000 |