SKINDICHT® VÒNG ĐỆM CHỮ O M32 (28X2) FKM
Sealing ring; M 32; Inner diameter: 28mm; Outer diameter: 32mm; Fluorinated rubber; FKM; green


SKINDICHT® VÒNG ĐỆM CHỮ O M32 (28X2) FKM
Sealing ring; M 32; Inner diameter: 28mm; Outer diameter: 32mm; Fluorinated rubber; FKM; green
SKINDICHT® VÒNG ĐỆM CHỮ O M32 (28X2) FKM

SKINDICHT® VÒNG ĐỆM CHỮ O M32 (28X2) FKM
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Ứng dụng
For sealing the housing reliably to protect against oils, acids, and chemicals at the connection thread of a gland or other similar parts under extreme conditions
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | green |
| Seal type | O-ring |
| Inner diameter | 28 |
| Number of cable entries | 1 |
| Total height | 2 |
| Sealing material, short form | FKM |
| Thread size | M 32 |
| Sealing material | Fluorinated rubber |
| Outer diameter | 32 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
| Temperature (min.) | -20 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® O-Ring FKM metric
| Article number | Thread size | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52122000 | M 12 | 9 | 13 | 100.000 | ||
| 52122001 | M 12 | 9 | 12 | 100.000 | ||
| 52122010 | M 16 | 13 | 17 | 100.000 | ||
| 52122020 | M 20 | 17 | 21 | 100.000 | ||
| 52122021 | M 20 | 17 | 20 | 100.000 | ||
| 52122030 | M 25 | 22 | 26 | 100.000 | ||
| 52122040 | M 32 | 28 | 32 | 50.000 | ||
| 52122050 | M 40 | 36 | 40 | 50.000 | ||
| 52122060 | M 50 | 46 | 50 | 25.000 | ||
| 52122070 | M 63 | 57 | 61 | 25.000 |