SKINDICHT® O-RING M12 (9X1.5) FKM

SKINDICHT® O-RING M12 (9X1.5) FKM
SKINDICHT® O-RING M12 (9X1.5) FKM
3.511₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vòng đệm làm kín |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | xanh lá cây |
| Loại gioăng làm kín | Vòng chữ O |
| Đường kính trong | 9 |
| Số lượng điểm đi cáp | 1 |
| Chiều cao tổng thể | 1.5 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Kích thước ren | M 12 |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
| Đường kính ngoài | 12 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -20 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® O-Ring FKM metric
| Article number | Kích thước ren | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52122000 | M 12 | 9 | 13 | 100.000 | ||
| 52122001 | M 12 | 9 | 12 | 100.000 | ||
| 52122010 | M 16 | 13 | 17 | 100.000 | ||
| 52122020 | M 20 | 17 | 21 | 100.000 | ||
| 52122021 | M 20 | 17 | 20 | 100.000 | ||
| 52122030 | M 25 | 22 | 26 | 100.000 | ||
| 52122040 | M 32 | 28 | 32 | 50.000 | ||
| 52122050 | M 40 | 36 | 40 | 50.000 | ||
| 52122060 | M 50 | 46 | 50 | 25.000 | ||
| 52122070 | M 63 | 57 | 61 | 25.000 |