Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vòng đệm làm kín
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc xanh lá cây
Loại gioăng làm kín Vòng chữ O
Đường kính trong 17
Số lượng điểm đi cáp 1
Chiều cao tổng thể 2
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Kích thước ren M 20
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đường kính ngoài 21
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® O-Ring FKM metric
Article number Kích thước ren Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Đơn vị giao hàng
52122000 M 12 9 13 100.000
52122001 M 12 9 12 100.000
52122010 M 16 13 17 100.000
52122020 M 20 17 21 100.000
52122021 M 20 17 20 100.000
52122030 M 25 22 26 100.000
52122040 M 32 28 32 50.000
52122050 M 40 36 40 50.000
52122060 M 50 46 50 25.000
52122070 M 63 57 61 25.000