SKINDICHT® SHV PG 13.5/9 CONE SEAL FKM
Sealing cone; Clear width: 9mm; Fluorinated rubber; FKM; red


SKINDICHT® SHV PG 13.5/9 CONE SEAL FKM
Sealing cone; Clear width: 9mm; Fluorinated rubber; FKM; red
SKINDICHT® SHV PG 13.5/9 CONE SEAL FKM

SKINDICHT® SHV PG 13.5/9 CONE SEAL FKM
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Sealing cone |
| Packaging type | Loose |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Seal type | Sealing cone |
| Total length | 18.5 |
| Material body | Fluorinated rubber |
| Cable gland design | Straight |
| Material body shortname | FKM |
| Thread size | PG 13,5 |
| Outer diameter | 18.9 |
| Colour | red |
| Inner diameter | 9 |
| Sealing material, short form | FKM |
| Bending protection |
|
| Clear width | 9 |
| Sealing material | Fluorinated rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHV FKM